LTC4361
新規設計に推奨過電圧/過電流保護コントローラ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.14
製品情報
- 2.5V~5.5Vで動作
- 80Vまでの過電圧保護
- ほとんどのアプリケーションで入力コンデンサやTVSが不要
- 2% 精度の5.8V過電圧スレッショルド
- 10%精度の50mV過電流回路ブレーカ
- 過電圧発生時に 1μs以内でオフ、ソフトなシャットダウン
- NチャネルMOSFETを制御
- 調整可能なパワーアップdV/dt により、突入電流を制限
- 逆電圧保護
- パワーグッド出力
- 低電流のシャットダウン
- 過電流後にラッチオフ (LTC4361-1)または自動リトライ(LTC4361-2)
- 8ピンThinSOT™ パッケージと8ピン (2mm × 2mm) DFN パッケージ
LTC4361過電圧/過電流保護コントローラは、2.5V~5.5Vのシステムを入力電源の過電圧から保護します。このデバイスは、ACアダプタ、カーバッテリ・アダプタ、USBポートなどの複数の電源オプションを備えた携帯機器向けに設計されています。
LTC4361は入力電源に直列に接続された外付けNチャネルMOSFET を制御します。過渡過電圧が生じると、LTC4361は1μs以内にMOSFETをオフして、下流の部品を入力電源から切断します。誘導性のケーブルの過渡電圧は、MOSFETと負荷容量によって吸収されます。ほとんどのアプリケーションにおいて、LTC4361は過渡電圧サプレッサなどの外付け部品を追加しなくても、最大80Vの過渡電圧保護を実現します。
LTC4361 は遅延付きの起動制御と、突入電流を制限するための調整可能なdV/dtランプアップ制御を備えています。 PWRGDピンは、VINのパワーグッド・モニタを行います。LTC4361 はON ピンによって制御されるソフトなシャットダウン機能を備えており、負電圧保護のためのオプションの外付けPチャネルMOSFETをドライブします。過電圧状態の後、LTC4361は起動遅延をともなって自動的に再起動します。過電流フォールト発生後、 LTC4361-1 はオフのままですが、LTC4361-2は130msの起動遅延の後に自動的に再起動します。
アプリケーション
- USB 保護
- ハンドヘルド・コンピュータ
- 携帯電話/スマートフォン
- MP3/MP4 プレーヤー
- デジタルカメラ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4361CDC-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4361CDC-1#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4361CDC-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4361CDC-2#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4361CTS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4361CTS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4361CTS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4361CTS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4361HDC-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4361HDC-1#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4361HDC-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4361HDC-2#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4361HTS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4361HTS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4361HTS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4361HTS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4361IDC-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4361IDC-1#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4361IDC-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4361IDC-2#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC4361ITS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4361ITS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4361ITS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC4361ITS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4361-1
- LTC4361-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。