LTC4306
製造中容量バッファリング付き4チャネル、2線バス・マルチプレクサ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.82
Viewing:
製品情報
- 1:4 の2線マルチプレクサ/スイッチ
- SDAラインおよびSCLラインを2線バス・コマンドで接続
- 電源に依存しないSDAラインおよびSCLライン用双方向バッファにより、ファンアウト数を増加
- スタックバスからの切断をプログラム可能
- I2CおよびSMBus規格に準拠
- 立上り時間アクセラレータ回路
- SMBus準拠のALERT応答プロトコル
- 2つの汎用入出力
- 電源の入ったバックプレーンに対するボード挿入/引抜き時に、SDAやSCLの損傷を防止
- ±10kV人体モデルESD耐性
- 24ピンQFN(4mm×5mm)およびSSOPパッケージ
LTC4306は、上り方向バスと下り方向バスの間に容量絶縁を提供する、バス・バッファ付き4チャネル2線バス・マルチプレクサです。このデバイスはソフトウェア制御によって、希望するあらゆる組み合わせの下り方向バスに、上り方向2線バスを接続します。各チャネルは、LTC4306の電源電圧と関係なく、2.2V~5.5Vの電源電圧にプルアップすることができます。また、下り方向チャネルには、フォールトを知らせるためにALERT1~ALERT4入力が装備されています。
下り方向バスが“Low”にスタックすると、プログラム可能なタイムアウト回路によって下り方向バスは切断されます。起動時、立上り時間アクセラレータが2線バス・ピンに電流を供給するので、立上り時間を短縮することができます。ENABLEピンを“Low”にドライブすると、すべての機能がデフォルト状態に戻ります。3つのアドレス・ピンによって27の識別アドレスを設定可能です。
LTC4306は24ピンQFN(4mm×5mm)およびSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ネストされたアドレス指定
- 5V/3.3Vレベル変換器
- キャパシタンス・バッファ/バス・エクステンダ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
仕様に関するお知らせ 1
ビデオ 3
デバイス・ドライバ 3
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4306CGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4306CGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4306CUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4306CUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4306IGN#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4306IGN#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC4306IUFD#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4306IUFD#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LTC4306CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC4306CGN#TRPBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC4306CGN#PBF | 製造中 | |
| LTC4306CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4306IGN#PBF | 製造中 | |
| LTC4306IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
評価用ソフトウェア 0
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTpowerPlay®
LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。
ツールを開く