LTC4100
LTC4100
製造中スマート・バッテリ・チャージャ・コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.60
Viewing:
製品の詳細
- シングルチップ・スマート・バッテリ・チャージャ・コントローラ
- 100%準拠(Rev 1.1)のSMBusサポートにより、ホストの有無に関係なく動作可能
- SMBusアクセラレータにより、SMBusタイミングを改善
- 広い出力電圧範囲:3.5V~26V
- ハードウェア割込みとSMBAlert応答により割込みポーリングが不要
- 高効率の同期整流式降圧チャージャ
- 損失電圧0.5V、最大デューティ・サイクル > 98%
- ACアダプタ電流制限により、最大充電レートを実現
- ±0.8%の電圧精度、±4%の電流精度
- 最大4Aの充電電流能力
- 充電電流設定用の10ビットDAC
- 充電電圧設定用の11ビットDAC
- ユーザが選択可能な過電圧および過電流制限
- 高いノイズ耐性をもつSafetySignalセンサ
- 24ピンSSOPパッケージ
スマート・バッテリ・チャージャLTC4100は、 SBS準拠システムの構築を大幅に簡素化するシングル・チップ充電ソリューションです。LTC4100はレベル2チャージャ機能を実装しており、チャージャはバッテリまたはホストによってプログラム可能です。充電されているバッテリのSafetySignalをモニタして、温度、接続状態、バッテリ・タイプの情報を得ることができます。AC電源アダプタを取り外してもSMBusインタフェースは動作したままで、(ChargerStatusコマンドによる)SafetySignalステータスを含む、命令されたすべてのSMBusアクティビティに応答します。また、(バッテリの取外し、ACアダプタの接続などの)状態変化が検出されるたびに、チャージャはホストへの割込みを行います。
充電電流と充電電圧は、システムの安全性と信頼性を向上させるために、ケミストリ固有の限界値に制約されます。限界値は2本の外付け抵抗でプログラムできます。さらに、ACアダプタからの最大平均電流をプログラム可能なので、負荷電流と充電電流を同時に供給する際にアダプタに過負荷がかかるのを防止できます。システム負荷電流を供給する場合、充電電流が自動的に低減され、アダプタの過負荷を防ぎます。
アプリケーション
- 携帯機器と携帯コンピュータ
- データ格納システムとバッテリ・バックアップ・サーバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4100EG#PBF | 24-Lead SSOP | ||
LTC4100EG#TRPBF | 24-Lead SSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC4100EG#PBF | 製造中 | |
LTC4100EG#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。