LTC4009
LTC4009
製造中高効率、マルチケミストリ・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.48
Viewing:
製品情報
- 汎用バッテリ・チャージャ・コントローラ
- 効率的な550kHz同期整流式降圧PWMトポロジー
- ±0.5%の出力フロート電圧精度
- プログラム可能な充電電流:精度4%
- プログラム可能なACアダプタ電流制限:精度3%
- セラミック・コンデンサで可聴ノイズなし
- 広い入力電圧範囲:6V~28V
- 広い出力電圧範囲:2V~28V
- ACアダプタ接続、充電、C/10電流検出、入力電流制限を知らせるインジケータ出力
- アナログ充電電流モニタ
- マイクロパワー・シャットダウン
- 熱特性が改善された20ピン4mm×4mm×0.75mm QFNパッケージ
LTC4009は定電流/定電圧バッテリ・チャージャ・コントローラです。同期整流式、準固定周波数PWM制御アーキテクチャを採用しており、セラミックのバルク・コンデンサを使用した場合でも可聴ノイズを生成しません。充電電流は外付けのセンス抵抗、入力抵抗、プログラミング抵抗を組み合わせて設定されます。LTC4009ファミリは終端を内蔵していないので、外部制御の下に様々なバッテリを充電します。
LTC4009は完全に調整可能な出力電圧を特長とします。LTC4009-1とLTC4009-2は、直列1、2、3、4セルのリチウムイオン/ポリマー・バッテリ・パックのフロート電圧にピンで設定可能です。LTC4009-1は4.1V/セルの出力電圧を供給します。LTC4009-2は4.2V/セル・バージョンです。
このデバイスはACアダプタ入力電流制限機能を搭載し、固定された入力電力レベルまで充電レートを最大限に向上させます。外付けセンス抵抗で入力電流制限を設定し、ICLステータス・ピンがACアダプタ電流制限の結果、バッテリ充電電流が減少中であることを知らせます。
CHRGステータス・ピンはあらゆる充電モードでアクティブで、充電電流が少ないことを通知します。
アプリケーション
- ノートブック・コンピュータ
- 携帯機器
- バッテリ・バックアップ・システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC4009CUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4009CUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4009CUF-1#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4009CUF-1#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4009CUF-2#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4009CUF-2#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4009IUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4009IUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4009IUF-1#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4009IUF-1#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4009IUF-2#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC4009IUF-2#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LTC4009CUF#PBF | 製造中 | |
| LTC4009CUF#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4009CUF-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4009CUF-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4009CUF-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4009CUF-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4009IUF#PBF | 製造中 | |
| LTC4009IUF#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4009IUF-1#PBF | 製造中 | |
| LTC4009IUF-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC4009IUF-2#PBF | 製造中 | |
| LTC4009IUF-2#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| バッテリ・チャージャIC 1 | ||
| LTM8061 | 新規設計に推奨 | 32V、2A µModule(パワー・モジュール)リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ |
| バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1 | ||
| LTC2943 | 新規設計には非推奨 | 温度、電圧、電流を測定するマルチセル・バッテリ・ガスゲージ |
| 保護スイッチ & コントローラ 3 | ||
| LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
| LTC2955 | 新規設計に推奨 | 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ |
| LTC4417 | 新規設計に推奨 | 優先順位付け PowerPath™ コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC4009
- LTC4009-1
- LTC4009-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。