LTC4008

製造中

4A、高効率、マルチケミストリ・バッテリ・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 汎用チャージャ・コントローラ
  • 高い変換効率:最大96%
  • 出力電流:4A以上
  • 電圧精度:±0.8%
  • ACアダプタ電流制限により、最大充電レートを実現
  • サーミスタ入力により温度規定充電が可能
  • 広い入力電圧範囲:6V~28V
  • 広い出力電圧範囲:3V~28V
  • 損失電圧:0.5V、最大デューティサイクル:98%
  • プログラム可能な充電電流:±4%精度
  • 充電中、C/10電流検出、ACアダプタ検出、入力電流制限およびフォールトを知らせるインジケータ出力
  • 充電電流モニタ出力
  • 20ピン細型SSOPパッケージで供給

LTC4008は定電流/定電圧チャージャ・コントローラです。このPWMコントローラは同期整流式、準固定周波数、一定オフタイム・アーキテクチャを採用しており、セラミック・コンデンサを使用した場合でも可聴ノイズを生成しません。充電電流は1本のセンス抵抗とプログラミング抵抗を使用して標準±4%の精度でプログラムできます。充電電流はプログラミング抵抗両端の電圧としてモニタできます。外付け抵抗分割器と高精度の内部リファレンスによって最終フロート電圧が設定されます。

LTC4008はサーミスタ・センサ入力を内蔵しています。安全でない温度状態が検出された場合、充電を一時停止し、バッテリ温度が安全領域内に戻った段階で自動的に充電を再開します;この状態を知らせる信号がFAULTピンから出力されます。FLAGピンは充電電流がプログラムされた電流の10%を下回ったことを知らせます。外付けセンス抵抗によってACアダプタ電流制限がプログラムされます。ICLピンは、充電アルゴリズムが適合するように充電電流が入力電流制限によって低減されていることを知らせます。

アプリケーション
  • ノートブック・コンピュータ
  • 携帯機器
  • バッテリ・バックアップ・システム

LTC4008
4A、高効率、マルチケミストリ・バッテリ・チャージャ
LTC4008 Application Circuit LTC4008 Pin Configuration LTC4008 Pin Configuration
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
ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ・チャージャIC 1
LTM8061 新規設計に推奨 32V、2A µModule(パワー・モジュール)リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
保護スイッチ & コントローラ 3
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品