LTC4007

製造中

4A、高効率、スタンドアロン・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3または4セル・リチウムイオン電池用の完全なチャージャ・コントローラ
  • 高い変換効率:最大96%
  • 出力電流:4A以上
  • 充電電圧精度:±0.8%
  • リチウムイオン電池用の充電終了機能を内蔵
  • ACアダプタ電流制限により、最大充電レートを実現*
  • サーミスタ入力により温度制限された充電が可能
  • 広い入力電圧範囲:6V~28V
  • 損失電圧:0.5V、最大デューティサイクル:98%
  • プログラム可能な充電電流:±4%精度
  • 充電中、C/10電流検出、ACアダプタ検出、バッテリ低下、入力電流制限およびフォールトを知らせるインジケータ出力
  • 充電電流モニタ出力
  • 24ピン細型SSOPパッケージで供給
LTC4007
4A、高効率、スタンドアロン・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
LTC4007 Application Circuit LTC4007 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
バッテリ・チャージャIC 1
LTM8061 新規設計に推奨 32V、2A µModule(パワー・モジュール)リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
過電圧/過電流プロテクタ 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC498C

LTC4007EGN Demo Board | VIN = 13V to 20V, 3A Synchronous Buck Li-Ion Battery Charger

製品詳細

Demonstration circuit 498 is a single battery standalone battery charge controller with built in charge termination featuring the LTC4007. The input voltage is 13 to 20V. The charger output voltage is programmed by jumpers to support 3- and 4-Cell Li-ion batteries with a cell voltage of 4.1V or 4.2V/Cell. The maximum charge current is 4A. The demo board is initially configured for 12.6V Li-ion batteries. The board will automatically charge a battery to termination as soon as input power is applied with a battery connected prior to power up. Status LEDs are provided for CHG, ACP, FAULT, FLAG, ICL and LOBAT. An on-board NTC thermistor is provided.

DC498C
LTC4007EGN Demo Board | VIN = 13V to 20V, 3A Synchronous Buck Li-Ion Battery Charger
DC498C - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品