LTC4006

製造中

4A、高効率、スタンドアロン・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  •   2、3または4セル・リチウムイオン・バッテリ用の完全なチャージャ・コントローラ
  •  高い変換効率:最大96%
  •  出力電流:4A以上
  •  ±0.8%精度のプリセット電圧:8.4V、12.6V、16.8V
  •  自動再起動付き充電終了機能を搭載
  •  ACアダプタ電流制限により、最大充電レートを実現
  •  放電がかなり進んでいるバッテリを自動調節
  •  サーミスタ入力により、温度規定充電が可能
  •  広い入力電圧範囲:6V~28V
  •  損失電圧:0.5V、最大デューティ・サイクル:98%
  •  プログラム可能な充電電流:±4%精度
  •  充電、C/10電流検出、ACアダプタ検出を知らせるインジケータ出力
  •  充電電流モニタ出力
  •  16ピン細型SSOPパッケージ
LTC4006
4A、高効率、スタンドアロン・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
4A Li-Ion Battery Charger Product Package 1
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
バッテリ・チャージャIC 1
LTM8062 新規設計に推奨 32VIN、2AµModuleパワー・トラッキング・バッテリ・チャージャ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
保護スイッチ & コントローラ 3
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC495B

LTC4006EGN-6 Demo Board | VIN = 9V to 20V, 8.4V/2A Synchronous Buck Li-Ion Battery Charger

製品詳細

Demonstration circuit 495 is a single battery standalone battery charge controller with built in charge termination featuring the LTC4006. The input voltage is 9 to 20V. The charger output voltage is fixed for a 2-cell 8.4V Li-ion battery. The maximum charge current is 2A. The board will automatically charge a battery to termination as soon as input power is applied with a battery connected prior to power up. Status LEDs are provided for CHG, ACP, and C/10. An on-board NTC thermistor is provided. Although this charger is not a smart battery charger, a popular smart battery connector is provided that can be used for data logging with the OPTIONAL DC1223A-B Demo board and software. To be clear, you do NOT need a smart battery to use this board. The optional DC1223A-B SMBUS-to-USB port adapter and associated software to monitor a smart battery are for demonstration purposes only. Contact your LT representative for ordering a DC1223A-B.

DC495B
LTC4006EGN-6 Demo Board | VIN = 9V to 20V, 8.4V/2A Synchronous Buck Li-Ion Battery Charger
DC495B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品