LTC3892
新規設計に推奨低静止電流の60Vデュアル2相同期整流式降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.28
製品情報
- 広い入力電圧範囲:4.5V~60V(絶対最大定格:65V)
- 広い出力電圧範囲:0.8V ≤ VOUT ≤ 99% • VIN
- 調整可能なゲート駆動レベル:5V~10V(OPTI-DRIVE)
- 外付けブートストラップ・ダイオード不要
- 低い動作時IQ:29μA(1チャネルがオンしているとき)
- ゲート駆動UVLOしきい値を選択可能
- 位相をずらした動作により、必要な入力容量と電源起因のノイズを低減
- 位相同期可能な周波数:75kHz~850kHz
- プログラム可能な固定周波数:50kHz~900kHz
- 軽負荷時に連続動作、パルス・スキップ動作、低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
- 電流制限値を選択可能(LTC3892)
- ドロップアウト電圧の非常に低い動作:デューティ・サイクル99%
- パワーグッド出力電圧モニタ(LTC3892)
- 低いシャットダウン時IQ:3.6μA
- 小型32ピン5mm × 5mm QFNパッケージ(LTC3892)
- 小型28ピンTSSOPパッケージ(LTC3892-1)
LTC3892/LTC3892-1は、全てのNチャネル同期パワーMOSFET段を駆動する、高性能デュアル降圧DC/DCスイッチング・レギュレータ・コントローラです。2つのコントローラ出力段の位相をずらして動作させることにより、電力損失とノイズを最小限に抑えます。
ゲート駆動電圧を5V~10Vの範囲に設定することにより、ロジック・レベルまたは標準レベルのFETを使用することと、効率を最大限に高めることができます。上側ゲート・ドライバの内部スイッチにより、外付けのブートストラップ・ダイオードは不要です。
入力電源範囲が4.5V~60Vと広いので、さまざまな中間バス電圧および各種のバッテリ組成に対応します。最大でVINの99%までの出力電圧を安定化することができます。OPTILOOP®補償回路により、幅広い出力容量値およびESR値にわたってトランジェント応答とループ安定性を最適化することができます。
無負荷時の静止電流が29μAなので、バッテリ駆動システムでの動作時間が長くなります。LTC3892とLTC3892-1の比較については、このデータシートの「ピン機能」セクションの表1を参照してください。
アプリケーション
- 自動車用および産業用電源システム
- 分散DC電源システム
- 高電圧のバッテリ駆動システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
デザイン・ノート 4
技術記事 1
ビデオ 1
プレス・リリース 1
アナログ・ダイアログ 2
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LTC3892EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3892EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892HFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3892HFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3892IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892MPFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3892MPFE-1#TRPBF | 製造中 | |
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3892EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3892EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892EUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3892EUH#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892EUH-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3892EUH-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892HFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3892HFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892HUH-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3892HUH-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3892IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892IUH-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3892IUH-2#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC3892EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3892EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892HFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3892HFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3892IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892MPFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3892MPFE-1#TRPBF | 製造中 | |
|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
| LTC3892EFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3892EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892EUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3892EUH#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892EUH-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3892EUH-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892HFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3892HFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892HUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3892HUH#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892HUH-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3892HUH-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892IFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3892IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892IUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3892IUH#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892IUH-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3892IUH-2#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892MPFE-1#PBF | 製造中 | |
| LTC3892MPFE-1#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892MPUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3892MPUH#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892MPUH-2#PBF | 製造中 | |
| LTC3892MPUH-2#TRPBF | 製造中 | |
|
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LTC3892HUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3892HUH#TRPBF | 製造中 | |
| LTC3892IUH#PBF | 製造中 | |
| LTC3892IUH#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ホット・スワップ・コントローラ 1 | ||
| LTC4364 | 新規設計に推奨 | 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 4
- LTC3892 Demo Circuit - Two-Terminal, Bipolar, Adjustable Power Supply (12-16V to -10V to +10V @ 5A)
- LTC3892 Demo Circuit - High Voltage Buck & Inverting (Cuk) Converters (10-20V to +5V@ 10A & -5V @ 5A)
- LTC3892 Demo Circuit - High Efficiency Dual 3.3V/36V Output Step-Down Converter (7.5-60V to 3.3V @ 5.0A & 36V @ 2.0A)
- LTC3892-2 Demo Circuit - Automotive SEPIC Converter using Single (Non-Coupled) Inductors (10-18V to 12V @ 3A & 3.3V @ 10A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3892
- LTC3892-1
LTpowerCAD 4
- LTC3892-2 Example Design - 24Vin to 5Vout1 8A 12Vout2 5A max
- LTC3892-1 Example Design - 24Vin to 5Vout 1 8A max 12Vout2 5A max
- LTC3892-2 Project - Synchronous PolyPhase Buck Converter (16-55V to 12V @ 30A)
- LTC3892 Project - High Efficiency, Dual Output Step-Down Converter (14-55V to 5V @ 8A & 12V @ 5A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3892
- LTC3892-1
- LTC3892-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。