LTC3883
LTC3883-1

新規設計に推奨

デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載した単相降圧DC/DCコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • PMBus/I2C準拠シリアル・インターフェース
    • 遠隔測定法のリード・バックにはVIN、IIN、VOUT、IOUT、温度、故障が含まれています。
    • プログラマブルな、電圧、電流制限、デジタル・ソフト・スタート/ストップ、シーケンシング、マージニング、OV/UV/OC、および周波数同期(250kHz~1MHz)
  • 全温度範囲での出力電圧精度:±0.5%
  • 16ビットA/Dコンバータおよび12ビットD/Aコンバータ内蔵
  • ハイサイド電流検出アンプを内蔵
  • ECCと障害ログ機能を備えた内部EEPROM
  • NチャンネルMOSFETゲート・ドライバを内蔵

電力変換

  • 広いVIN範囲:4.5V~24V
  • VOUT 範囲:0.5V~5.4V
  • アナログ電流モード制御ループ
  • 最大6相の高精度PolyPhase®電流共有
  • インダクタDCRの自動キャリブレーション
  • 最小オン時間:45ns
  • 32ピン(5mm× × 5mm)QFNパッケージを採用
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC3883
LTC3883-1
デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載した単相降圧DC/DCコントローラ
Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 2 Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 2

アプリケーション・ノート 6

技術記事 5

インフォメーション 1

製品情報 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
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
Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1778B-A

LTC3883EUHデモ用ボード | 6.5V < VIN < 24V、0.5V < VOUT < 5V@20A、RSENSE電流検出付き

製品詳細

デモンストレーション回路1778B-Aは、シングル出力、同期型降圧コンバータで、デジタル・パワー・マネージメントと入力電流検出機能付きのシングル出力、電流モード・コントローラLTC3883EUHを搭載しています。出力インダクタ電流は、検出抵抗の両端で検出されます。

eval board
DC2052A

LTC3880EUJ/LTC3883EUH | 3相デモ用ボード、VIN範囲:VOUT範囲:6.5V~14V0.5V~1.8V@60A、PMBus制御、DC1613ドングルと連動

製品詳細

デモンストレーション回路2052Aは、3相、シングル出力、同期型降圧コンバータで、2相電流モード・コントローラLTC3880EUJと単相電流モード・コントローラLTC3883EUHを搭載しています。両デバイスには、PMBusインターフェースとパワー・マネージメント機能が搭載されています。


このボードの入力電圧範囲は、6.5V~14Vです。出力電圧は、合計60Aの最大負荷電流において、0.5V~1.8Vの範囲でプログラム可能です。出力電圧の工場出荷時のデフォルト設定は1.0Vです。

eval board
DC1890A

LTC3883EUHデモ用ボード | プログラミング・クラムシェル・ソケット付きデモ用ボード

製品詳細

1890Aデモ用ボードは、LTC3883とLTC3883-1のEEPROMのプログラミングと検証に必要な回路を含んでいます。それがこの製品の唯一の目的です。DC1890Aは、クラムシェル・スタイルのプログラミング・ソケットにLTC3883を取り付けて出荷されます。EEPROMには工場出荷時のデフォルト構成が含まれています。工場出荷時のデフォルトに対応するLTpowerPlay™ .projファイルはGUIで確認できます。

DC1778B-A
LTC3883EUHデモ用ボード | 6.5V < VIN < 24V、0.5V < VOUT < 5V@20A、RSENSE電流検出付き
DC1778B - Schematic
DC2052A
LTC3880EUJ/LTC3883EUH | 3相デモ用ボード、VIN範囲:VOUT範囲:6.5V~14V0.5V~1.8V@60A、PMBus制御、DC1613ドングルと連動
DC2052A - Schematic
DC1890A
LTC3883EUHデモ用ボード | プログラミング・クラムシェル・ソケット付きデモ用ボード
DC1890A

最新のディスカッション

最近表示した製品