LTC3876

新規設計に推奨

差動VDDQセンスおよび±50mA VTTリファレンス付き、DDR電源用、デュアルDC/DCコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • VTTリファレンス付きDDR電源ソリューション
  • 広い入力電圧範囲: 4.5V~38V、VDDQ: 1V~2.5V
  • VDDQ出力電圧精度: ±0.67%
  • VDDQおよびVTT終端コントローラ
  • ±1.2%精度、±50mAのリニアVTTRリファレンス出力
  • オン時間が制御される谷電流モード制御
  • プログラム可能な周波数: 200kHz~2MHz
  • 外部クロックに同期可能
  • tON(MIN) = 30ns、tOFF(MIN) = 90ns
  • RSENSEまたはインダクタのDCRによる電流検出
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 過電圧保護と電流制限フォールドバック
  • 熱特性が改善された38ピン(5mm × 7mm)QFNおよびTSSOPパッケージ
LTC3876
差動VDDQセンスおよび±50mA VTTリファレンス付き、DDR電源用、デュアルDC/DCコントローラ
DDR3 1.5V VDDQ/20A 0.75VTT/±10A 4.5V to 14V Input Efficiency/Power Loss VDDR Channel 1 Product Package 1 Product Package 2
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1
LTM4632 新規設計に推奨 DDR-QDR4メモリ向けの超薄型トリプル出力降圧µModuleレギュレータ
温度センサー 2
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
LTC2997 製造中 リモート/内部温度センサ
発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3876
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1631A

LTC3876EUHF Demo Board | DDR2/3, VIN = 4.5V to 14V, VDDQ = 1.8V/1.5V @ 20A, VTT = 0.9V/0.75V @ ±10A

製品詳細

Demonstration circuit 1631A is a dual output DDR2 or DDR3 power supply that provides 20A at 1.8V or 1.5V (jumper-selectable) for VDDQ and ±10A for VTT (VTT = 0.5VDDQ). It also has a ±50mA VTTR reference output. The demo board has an operating voltage range of 4.5V to 14V and a nominal 400kHz switching frequency.

DC1631A
LTC3876EUHF Demo Board | DDR2/3, VIN = 4.5V to 14V, VDDQ = 1.8V/1.5V @ 20A, VTT = 0.9V/0.75V @ ±10A
DC1631A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品