LTC3803

製造中

ThinSOTの固定周波数電流モード・フライバックDC/DCコントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 外付け部品によってのみ制限されるVINとVOUT
  • 調整可能なスロープ補償
  • ソフトスタート機能搭載
  • 200kHzの固定周波数動作
  • ±1.5%のリファレンス精度
  • 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
  • 最小負荷要件なし
  • 低い消費電流:240μA
  • 高さの低い(1mm)SOT-23パッケージ
LTC3803
ThinSOTの固定周波数電流モード・フライバックDC/DCコントローラ
5V Output Nonisolated Telecom Housekeeping Power Supply Efficiency vs Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
スイッチング・レギュレータ & コントローラ 2
LTM8047 新規設計に推奨 入力電圧範囲3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
LTM8048 新規設計に推奨 LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3.1V~32Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
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
eval board
DC781A

LTC3803ES6 Demo Board | Synchronous Flyback, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 3.3V/5V @ 2A

製品詳細

Demonstration circuit 781 is a Telecom DC/DC converter featuring the LTC3803ES6 constant frequency current mode flyback controller. The DC781 converts 36V to 72V input to 3.3V or 5V output and provides 2A of output current. The 200kHz constant frequency operation is maintained down to zero load which prevents low frequency noise that occurs when power converters operate in pulse skipping mode. The converter provides high output voltage accuracy (typically ±2%) over wide load range with no minimum load requirement.

eval board
DC649A

LTC3803ES6 Isolated Demo Board | Flyback Controller, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 5V@2A

製品詳細

Demonstration circuit 649 is a Telecom isolated DC/DC converter featuring the LTC3803 constant frequency current mode flyback controller. The DC649 converts an isolated 36V to 72V input and provides 2A of output current at 5V. The 200kHz constant frequency operation is maintained down to very light load to reduce low frequency noise generated over a wide range of load current. The converter provides high output voltage accuracy (typically ±2%) over wide load range with no minimum load requirement.

DC781A
LTC3803ES6 Demo Board | Synchronous Flyback, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 3.3V/5V @ 2A
DC781A - Schematic
DC649A
LTC3803ES6 Isolated Demo Board | Flyback Controller, 36V ≤ VIN ≤ 72V, VOUT = 5V@2A
DC649A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品