LTC3787

新規設計に推奨

パススルー付きPolyPhase 同期整流式昇圧コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 2フェーズ動作により、必要な入力/出力容量と電源によるノイズを低減
  • 同期動作により、最大効率を達成し、熱損失を低減
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~38V (絶対最大定格40V)、起動後は最低2.5Vで動作
  • 出力電圧:最大60V
  • ±1%精度の 1.200Vリファレンス電圧
  • RSENSEまたはインダクタのDCRによる電流検出
  • 同期MOSFETは100%デューティサイクルが可能
  • 低消費電流:135μA
  • フェーズロック可能な周波数:75kHz~850kHz
  • プログラム可能な固定周波数:50kHz~900kHz
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • シャットダウン時の低消費電流:IQ < 8μA
  • 内部LDOがVBIASまたはEXTVCCからゲートドライブに電力を供給
  • 熱特性が改善された薄型28ピン4mm × 5mm QFN パッケージと細型SSOPパッケージ

LTC3787は、2つのNチャネル・パワーMOSFET段を位相をずらしてドライブする、高性能なPolyPhase®シングル出力同期整流式昇圧コンバータ・コントローラです。マルチフェーズ動作により、1フェーズの同等デバイスに比べて入力と出力のコンデンサの要件が緩和され、小型のインダクタを使用できます。同期整流によって効率が向上し、電力損失が減少し、熱要件が緩和されるので、高電力の昇圧アプリケーションに使用可能です。

入力電源電圧範囲が 4.5V~38Vと広いので、様々なシステム・アーキテクチャとバッテリの種類に対応します。昇圧コンバータの出力や別の補助電源からバイアスされている場合、起動後は入力電源電圧が2.5V まで下がっても動作できます。動作周波数は50kHz~900kHzの範囲で設定できますが、内部PLLを使用して外部クロックに同期することも可能です。LTC3787はPolyPhase動作により、2フェーズ、3フェーズ、4フェーズ、6フェーズおよび12フェーズ動作に構成することができます。

SSピンにより、起動時に出力電圧をランプアップします。 また、PLLIN/MODEピンにより、軽負荷時にBurst Mode®動作、パルススキップ・モード、強制連続モードのいずれかを選択します。


アプリケーション

  • 産業用機器
  • 車載機器
  • 医療機器
  • 軍用機器

LTC3787
パススルー付きPolyPhase 同期整流式昇圧コントローラ
12V to 24V/10A 2-Phase Synchronous Boost Converter Efficiency and Power Loss vs Output Current Product Package 1 Product Package 2
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
保護スイッチ & コントローラ 2
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
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
LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2001A

LTC3787EUFD Demo Board | LTC3787(x2) Paralleled Boost Controllers, 6V ≤ VIN ≤ 24V, VOUT = 24V @ Up to 30A

製品詳細

Demonstration circuit 2001A is a step-up DC/DC converter using two LTC3787EUFD dual-phase synchronous boost controllers in a parallel configuration for high current, high power 4-phase operation. The DC2001A has an input supply voltage range from 6V to 24V. The converter provides an output voltage of 24V, with a very high efficiency output of 25A to 30A.


 


eval board
DC1411A

LTC3787EUFD Demo Board | 5V to 24VIN to 24VOUT at 6A

製品詳細

Demonstration circuit DC1411 is DC/DC boost converter featuring the LTC3787 constant frequency current mode boost controller. The DC1411A operates over 5V to 24V input and provides 6A to 16A of output current. The 350kHz constant frequency operation results in small and efficient circuit. The converter provides high output voltage accuracy (typically ±3%) over wide load range with no minimum load requirement. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages.

DC2001A
LTC3787EUFD Demo Board | LTC3787(x2) Paralleled Boost Controllers, 6V ≤ VIN ≤ 24V, VOUT = 24V @ Up to 30A
DC2001A Demo Board DC2001A Demo Board DC2001A Demo Board DC2001A-3 DC2001A Demo Board DC2001A - Schematic
DC1411A
LTC3787EUFD Demo Board | 5V to 24VIN to 24VOUT at 6A
DC1411A Demo Board DC1411A Demo Board DC1411A Demo Board DC1411A Demo Board DC1411A Demo Board DC1411A Demo Board DC1411A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品