LTC3536

新規設計に推奨

低ノイズ1A昇降圧DC/DCコンバータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 出力電圧を上回る/下回る、または出力電圧と等しい入力電圧での出力安定化
  • 入力および出力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 1Aの連続出力電流:VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V
  • 出力電圧精度:±1%
  • 低ノイズ昇降圧アーキテクチャ
  • 効率:最大95%
  • プログラム可能な周波数:300kHz~2MHz
  • 同期可能な発振器
  • Burst Mode® 動作:IQ=32μA
  • 1ms の内部ソフトスタート
  • シャットダウン時の出力切断
  • シャットダウン電流:1μA
  • 短絡保護
  • 熱特性が改善された小型12ピンMSOPパッケージと10ピン (3mm × 3mm) DFNパッケージ
LTC3536
低ノイズ1A昇降圧DC/DCコンバータ
Efficiency vs Input Voltage Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath™ コントローラ
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
eval board
DC1797A

LTC3536EDD (DFN) Demo Board | 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 3.3V @ 1A

製品詳細

Demonstration circuit 1797A is a combined step-up and step-down DC/DC converter using the LTC3536 monolithic synchronous buck-boost regulator in the 3x3 DFN package. The DC1797A has wide input voltage range of 1.8V to 5.5V, and is capable of delivering up to 1A of output current. The output voltage of the DC1797A can be set as low as 1.8V and can go as high as 5.5V. The DC1797A supports two operational modes: fixed-frequency pulse-width modulation (PWM) and Burst Mode® operation.

eval board
DC1852A

LTC3536EMSE (MSOP) Demo Board | 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 3.3V @ 1A

製品詳細

Demonstration circuit 1852A is a combined step-up and step-down DC/DC converter, using the LTC3536 monolithic synchronous buck-boost regulator in the MSOP package. The DC1852A has wide input voltage range of 1.8V to 5.5V and is capable of delivering up to 1A of output current. The output voltage of the DC1852A can be set as low as 1.8V and can go as high as 5.5V. DC1852A supports two operation modes: fixed-frequency pulse-width modulation (PWM) and Burst Mode® operation.


 


DC1797A
LTC3536EDD (DFN) Demo Board | 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 3.3V @ 1A
DC1797A - Schematic
DC1852A
LTC3536EMSE (MSOP) Demo Board | 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 3.3V @ 1A
DC1852A-LTC3536EMSE Demo Board DC1852A-LTC3536EMSE Demo Board DC1852A-LTC3536EMSE Demo Board DC1852A-LTC3536EMSE Demo Board DC1852A-LTC3536EMSE Demo Board DC1852A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品