LTC2950
新規設計に推奨プッシュボタン・オン/オフ・コントローラ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.52
製品情報
- 調整可能なプッシュボタン・オン/オフ・タイマ
- 低消費電流:6μA
- 広い動作電圧範囲:2.7V~26V
- EN出力(LTC2950-1)により、DC/DC コンバータ制御が可能
- EN出力(LTC2950-2)により、回路ブレーカ制御が可能
- シンプルなインタフェースにより、マイクロプロセッ
サ・シャットダウンが可能 - 内部プルアップ抵抗付き高入力電圧PBピン
- PB入力に対する±10kV ESD HBM
- KILLコンパレータ入力の高精度スレッショルド:0.6V
- 8ピン3mm×2mm DFN およびThinSOTTMパッケージ
LTC2950は、広い入力電圧範囲で動作するマイクロパワー・プッシュボタン・オン/オフ・コントローラです。このデバイスは、オープンドレイン・イネーブル出力のトグルを制御するオン/オフのデバウンス時間を個別にプログラム可能なプッシュボタン入力を搭載しています。また、このデバイスはシンプルなマイクロプロセッサ・インターフェイスを搭載しているので、パワーダウンの前に適切なシステム・ハウスキーピングを行うことができます。システムフォールト状態において、内蔵のKILLタイマによる適切なパワーダウンが可能です。
LTC2950は入力電圧範囲が2.7V~26Vと広く、様々な入力電源に対応できます。消費電流が非常に低い(標準6μA)ので、バッテリ駆動アプリケーションに最適です。LTC2950には、イネーブル極性が正および負の2つのバージョンがあります。これらのデバイスは8ピン3mm×2mm DFNパッケージまたはThinSOTパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯用計測メータ
- ブレードサーバ
- 携帯用カスタマーサービスPDA
- デスクトップおよびノートブック・コンピュータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
技術記事 4
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2950CDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2950CDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2950CDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2950CDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2950CTS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2950CTS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2950CTS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2950CTS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2950IDDB-1#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2950IDDB-1#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2950IDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2950IDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
| LTC2950ITS8-1#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2950ITS8-1#TRPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2950ITS8-2#TRMPBF | 8-Lead SOT-23 | ||
| LTC2950ITS8-2#TRPBF | 8-Lead SOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC2950-1
- LTC2950-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。