LTC2935

製造中

パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 消費電流:500nA
  • 全温度範囲で±1.5%(最大)精度を達成
  • 高精度減衰器を内蔵
  • 8つのピン選択可能なリセット・スレッショルド
  • 8つのピン選択可能なパワーフェール・スレッショルド
  • 早期警告パワーフェール出力
  • 200msのリセット・タイムアウト
  • 手動リセット入力
  • 小型8ピン2mm×2mm DFNおよびTSOT-23(ThinSOT™)パッケージ
LTC2935
パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ
Configurable Low Power Voltage Monitor Product Package 1 Product Package 2 Falling Threshold Selection Table
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
過電圧/過電流プロテクタ 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
監視回路 & リセットIC 1
LTC2934 製造中 パワーフェール出力付きの調整可能な超低消費電力モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC2935-1
  • LTC2935-2
  • LTC2935-3
  • LTC2935-4
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2042A

Energy Harvesting (EH) Multi-Source Demo Board

製品詳細

DC2042A - Demo Board for:
LTC3588-1 Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply
LTC3108 Ultralow Voltage Step-Up Converter and Power Manager
LTC3105 400mA Step-Up DC/DC Converter with Maximum Power Point Control and 250mV Start-Up
LTC3459 10V Micropower Synchronous Boost Converter in ThinSOT
LTC2935 Ultra-Low Power Supervisor with Power-Fail Output, Selectable Thresholds


 


eval board
DC2321A

Dust Energy Harvesting Demo Board with E-Ink Display, Designed to Connect to the DC2344A or DC2509A

製品詳細

Demonstration circuit 2321A is a low power wireless sensor node development platform equipped with an E-ink display for user feedback. The system is capable of monitoring and managing its available energy, logging information from sensors and sharing this data over a wireless network.


The board is designed to connect to the DC2344A or DC2509A energy harvesting demonstration boards which output a regulated power supply as well as status information from energy harvesting ICs and their backup batteries. Two coulomb counters on the DC2321A allow the processor to monitor the energy output of these batteries which will vary depending on the amount of energy which can be harvested from the system’s surroundings.


A DC2274A-A SmartMesh Manager must be used in order to evaluate the networking features of the DC2321A.

eval board
DC2080A

Energy Harvesting (EH) Multi-Source Demo Board with Transducers

製品詳細

The DC2080 is a versatile energy harvesting demo board that is capable of accepting piezoelectric, solar, 4mA to 20mA loops, thermal powered energy sources or any high impedance AC or DC source. The board contains four independent circuits consisting of the following EH ICs:


  • LTC3588-1: Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply
  • LTC3108: Ultralow Voltage Step-Up Converter and Power Manager
  • LTC3105: Step-Up DC/DC Converter with Power Point Control and LDO Regulator
  • LTC3459: 10V Micropower Synchronous Boost Converter
  • LTC2935-2 and LTC2935-4: Ultralow Power Supervisor with Power-Fail Output Selectable Thresholds

The board is designed to connect to the Silicon Labs EFM32™ Giant Gecko Starter Kit (Part No:EFM32GG-STK3700). It also includes two energy harvester transducers (TEG and Solar) and a terminal block for connecting a high impedance AC source. In addition, many turrets are provided, making it easy to connect additional transducers to the board. The board contains multiple jumpers that allow the board to be configured in various ways. The standard build for the board has 4 jumpers installed out of the possible 12 jumpers. The board is very customizable to the end users’ needs. This compatibility makes it a perfect evaluation tool for any low power energy harvesting system. Please refer to the individual data sheets for the operation of each power management circuit. The application section of the demo manual describes the system level functionality of this board and the various ways it can be used in early design prototyping.


To Purchase "Energy Harvesting Solution To Go", click here!

DC2042A
Energy Harvesting (EH) Multi-Source Demo Board
DC2042A Demo Board DC2042A Demo Board DC2042A Demo Board DC2042A Demo Board DC2042A - Schematic
DC2321A
Dust Energy Harvesting Demo Board with E-Ink Display, Designed to Connect to the DC2344A or DC2509A
DC2321A Evaluation Board
DC2080A
Energy Harvesting (EH) Multi-Source Demo Board with Transducers
DC2080A Image

最新のディスカッション

最近表示した製品