LTC2874
製造中クワッドIO-LinkマスタHot Swapコントローラおよび物理インタフェース
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.92
製品情報
- IO-Link®互換(COM1/COM2/COM3)
- 動作電圧範囲:8V~34V
- Hot Swap™コントローラによって保護された電源出力
- ディスクリートのパワーMOSFETにより堅牢性と柔軟性を確保
- 設定可能な100mA(4ポート)、200mA(2ポート)、または400mA(1ポート)のCQ駆動能力
- 起動パルスの自動生成
- ケーブルの自動検出
- CQピンの保護電圧:最大±50V
- フォールドバック特性の構成可能なL+出力電流制限
- 短絡保護、入力低電圧/過電圧保護、および過熱保護
- フォルト後の中断および自動再試行(オプション)
- 柔軟なデジタル・インタフェースを実現する2.9V~5.5Vのロジック電源
- ±8kVのESD(人体モデル)に対して損傷およびラッチアップなし
- 38ピン(5mm × 7mm)QFNパッケージおよびTSSOPパッケージ
LTC2874は、最長20mのケーブルで接続された遠隔デバイスに対する堅牢な4ポートのIO-Link電源および通信インタフェースを実現します。
出力電源電圧と突入電流は、NチャネルMOSFETを使用して制御された方法で増加するので、完全な一体化ソリューションと比較して堅牢性が向上します。
起動パルスの生成、入力ノイズの抑圧、接続の検出、およびフォルト状態後の自動再起動の他に、4.8kb/s、38.4kb/s、および230.4kb/sでの信号伝送がサポートされています。
構成情報とフォルトの通知は最大20MHzのクロック・レートで動作するSPI互換の4線式インタフェースを使用して交換されます。
LTC2874は、IO-Linkマスタの物理層(PHY)を実装しています。IO-Linkデバイスの設計については、LT3669を参照してください。
アプリケーション
- IO-Linkマスタ
- インテリジェント・センサおよびアクチュエータ
- ファクトリ・オートメーション・ネットワーク
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2874IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC2874IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LTC2874IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LTC2874IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LT3669 | 新規設計に推奨 | 降圧レギュレータとLDOを内蔵したIO-Linkトランシーバ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。