LTC2666

製造中

最大10ppm/℃のリファレンスを内蔵した電圧出力±10Vのオクタル16ビット/12ビットSoftSpan DAC

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最大10ppm/℃の高精度リファレンス
  • 個別にプログラム可能な出力範囲:0V~5V、0V~10V、±2.5V、±5V、±10V
  • すべての範囲で完全な16ビット/12ビット分解能
  • 最大INL誤差:±4LSB(16ビット)
  • ソフトウェアまたは専用ピンを介したA/B切替え
  • 8:1アナログ・マルチプレクサ
  • 全温度範囲で単調増加性を確保
  • 内部リファレンスまたは外部リファレンス
  • ±10mAの出力電流を確保
  • 1.8V~5VのSPIシリアル・インターフェース
  • 32ピン(5mm × 5mm)QFNパッケージ
LTC2666
最大10ppm/℃のリファレンスを内蔵した電圧出力±10Vのオクタル16ビット/12ビットSoftSpan DAC
Integral Nonlinearity (LTC2666-16) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
A/Dコンバータ(ADC) 1
LTC2348-18 製造中 入力同相範囲の広いオクタル18ビット、200ksps、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2196A-B

LTC2666-12 Demo Board | 8-Channel 12-Bit ±10V VOUT SoftSpan DAC with 10ppm/°C Max Reference (requires DC2026 or DC590)

製品詳細

Demonstration circuit 2196A features the LTC2666, 8-channel 16-Bit/12-Bit ±10V VOUT SoftSpan™ DACs with 10ppm/°C max reference in a 5mm × 5mm QFN package. This device features per-channel SoftSpan configuration with five output ranges: 0V to 5V, 0V to 10V, ±2.5V, ±5V, and ±10V. A toggle feature allows any or all DACs to switch between two programmed codes via a single SPI command or by the TGP input pin. The versatile SPI interface can operate on any logic level between 1.71V and 5.5V, for easy interface to lower voltage microcontrollers or FPGAs.

eval board
DC2196A-A

LTC2666-16 Demo Board | 8-Channel 16-Bit ±10V VOUT SoftSpan DAC with 10ppm/°C Max Reference (requires DC2026 or DC590)

製品詳細

Demonstration circuit 2196A features the LTC2666, 8-channel 16-Bit/12-Bit ±10V VOUT SoftSpan™ DACs with 10ppm/°C max reference in a 5mm × 5mm QFN package. This device features per-channel SoftSpan configuration with five output ranges: 0V to 5V, 0V to 10V, ±2.5V, ±5V, and ±10V. A toggle feature allows any or all DACs to switch between two programmed codes via a single SPI command or by the TGP input pin. The versatile SPI interface can operate on any logic level between 1.71V and 5.5V, for easy interface to lower voltage microcontrollers or FPGAs.

DC2196A-B
LTC2666-12 Demo Board | 8-Channel 12-Bit ±10V VOUT SoftSpan DAC with 10ppm/°C Max Reference (requires DC2026 or DC590)
DC2196A-B Demo Board DC2196A-B Demo Board DC2196A-B Demo Board DC2196A-B Demo Board DC2196A - Schematic
DC2196A-A
LTC2666-16 Demo Board | 8-Channel 16-Bit ±10V VOUT SoftSpan DAC with 10ppm/°C Max Reference (requires DC2026 or DC590)
DC2196A-A Demo Board DC2196A-A Demo Board DC2196A-A Demo Board DC2196A-A Demo Board DC2196A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品