利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  •   小型MSOP-10パッケージの24ビットADC
  •   1または2チャネル入力
  •   自動チャンネル選択(ピンポン)(LTC2402)
  •   リファレンスおよびグランド・センスのゼロ・スケールおよびフルスケールを設定
  •   INL 4ppm、ミッシング・コードなし
  •   フルスケール誤差:4ppm
  •   オフセット:0.5ppm
  •   ノイズ:0.6ppm
  •   発振器内部 - 外付け部品が不要
  •   最小110dB、50Hz/60Hzのノッチ・フィルタ
  •   多重化アプリケーションに対する単一変換セトリング時間
  •   リファレンス入力電圧:0.1V~VCC
  •  ライブ・ゼロ - 拡張入力範囲により12.5%のオーバーレンジおよびアンダーレンジに対応可能
  •   2.7V~5.5Vの単一電源動作
  •   低電源電流(200μA)および自動シャットダウン
LTC2402
1ch/2ch 24ビット・マイクロパワー No Latencyデルタ-シグマTMADC、MSOP-10
Pseudo Differential Bridge Digitizer Product Package 1 Product Package 2
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
インターフェース・トランシーバ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
マッチング抵抗およびトランジスタ 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
発振器 1
LTC6991 製造中 TimerBlox:リセット可能な低周波数発振器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

リファレンス・デザイン

DK-DSP-3C120N Dev Kit
Altera DSP Development Kit, Cyclone III Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-3C120N Dev Kit
Altera Cyclone III FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-EMB-3C120N Dev Kit
Altera Embedded Systems Development Kit, Cyclone III Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera DSP Development Kit, Cyclone III Edition
DK-DSP-3C120N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DSP-3C120N Block Diagram
DK-DSP-3C120N Power Tree
Altera Cyclone III FPGA Development Kit
DK-DEV-3C120N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-3C120N Block Diagram
DK-DEV-3C120N Power Tree
Altera Embedded Systems Development Kit, Cyclone III Edition
DK-EMB-3C120N Dev Kit
DK-EMB-3C120N Block Diagram
DK-EMB-3C120N Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品