LTC2107
製造中16ビット、210Msps高性能A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$127.24
Viewing:
製品情報
- SFDR:98dBFS
- SNRノイズフロア:80dBFS
- アパーチャ・ジッタ:45fsRMS
- PGAフロントエンドの入力電圧範囲:2.4VP-Pまたは1.6VP-P
- オプションの内部ディザ
- オプションのデータ出力ランドマイザ
- 消費電力:1280mW
- シャットダウン・モード
- 設定用のシリアルSPIポート
- クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
- 48ピン(7mm × 7mm)QFNパッケージ
LTC2107は、16ビット、210Mspsの高性能A/Dコンバータです。高いサンプル・レート、低ノイズ、高直線性の組み合わせにより、新世代のデジタル無線設計が可能です。直接サンプリングのフロントエンドは、特にソフトウェア無線や多チャネルGSM基地局などの最も要求の厳しいレシーバ・アプリケーション用に設計されています。SNR = 80dBFS、SFDR = 98dBFSなどのAC性能を備えています。アパーチャ・ジッタは45fsRMSなので、優れた性能を維持しながら最大500MHzのIF周波数を直接サンプリングできます。
内部ディザ、PGAフロントエンド、デジタル出力のランダム化などの機能は、性能を最大限に発揮するのに役立ちます。動作モードは3線式のシリアル・インタフェース(SPI)を介して制御できます。
ダブル・データレート(DDR)低電圧差動(LVDS)デジタル出力は、デジタル・ライン数を低減して省スペース設計を可能にするのに役立ちます。
アプリケーション
- ソフトウェア無線
- 軍用無線およびレーダー
- セルラ基地局
- スペクトル分析
- 画像処理システム
- ATEおよび計測装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC2107CUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2107CUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2107IUK#PBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LTC2107IUK#TRPBF | 48-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| D/Aコンバータ(DAC) 1 | ||
| LTC2000 | 製造中 | 16/14/11ビット、2.5Gsps D/Aコンバータ |
| ロー・ノイズ・アンプ(LNA) & パワー・アンプ 1 | ||
| LTC6430-15 | 新規設計に推奨 | 直線性の高い差動RF/IFアンプ/A/Dコンバータ・ドライバ |
| 差動アンプ 1 | ||
| LTC6409 | 新規設計に推奨 | 帯域幅10GHz、1.1nV/√Hzの差動アンプ/ADCドライバ |