LTC1960

製造中

SPIインターフェイス装備、デュアル・バッテリ・チャージャ/セレクタ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 完全なデュアル・バッテリ・チャージャ/セレクタ・システム 
  • シリアルSPIインターフェイスにより、外付けマイクロコントローラによる制御および監視が可能 
  • デュアル・バッテリの同時放電により、動作時間を標準10%延長 
  • デュアル・バッテリの同時充電により、充電時間を最大50%低減 
  • 10μs以内の自動PowerPathスイッチングにより、電力中断を防止 
  • 回路ブレーカにより、過電流フォールトから保護 
  • 5%精度のACアダプタ電流制限により、充電速度を最大化 
  • 効率95%の同期整流式降圧チャージャ 
  • 低損失電圧:0.5V(チャージャ) 
  • セラミック・コンデンサ使用時でも可聴ノイズなし 
  • 11ビットのVDACにより、0.8%の電圧精度を達成 
  • 10ビットのIDACにより、5%の電流精度を達成 
  • 最大32VのVIN 、最大28VのVBATT 
  • 5mm × 7mm 38ピン QFN および 36ピン細型SSOPパッケージ供給 
LTC1960
SPIインターフェイス装備、デュアル・バッテリ・チャージャ/セレクタ
LTC1960 Dual Battery/Selector System Architecture Dual vs Sequential Charging Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Ideal Diodes and PowerPath Controllers 1
LTC2954 新規設計に推奨 マイクロプロセッサ割り込み付きプッシュボタン・オン/オフ・コントローラ
Overvoltage & Overcurrent Protectors 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1
LTC2942-1 製造中止 センス抵抗内蔵、温度および電圧測定付き1Aバッテリ・ガスゲージ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DC1904A
LTC1960CD Demo Board I Universal Dual-Battery Charger/Selector
DC1904A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品