LT8705
製造中入力電圧および出力電圧が80Vの同期整流式4スイッチ昇降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.95
製品情報
- 1本のインダクタで、安定化出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧が可能
- 入力電圧範囲:2.8V(EXTVCC > 6.4Vが必要)~80V
- 出力電圧範囲:1.3V~80V
- NチャネルMOSFETゲート・ドライバ4回路入り
- 同期整流動作:最大98%の効率
- 入力電流と出力電流のモニタ・ピン
- 同期可能な固定周波数:100kHz~400kHz
- 入力電流、入力電圧、出力電流、および出力電圧の帰還ループを内蔵
- クロック出力を使用してダイ温度をモニタ可能
- 38ピン(5mm × 7mm) QFNパッケージおよびTSSOPパッケージで供給。TSSOPパッケージは、改善された電圧動作に合わせて修正
LT8705は、出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧で動作する高性能の昇降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このデバイスは、入力電流、入力電圧、出力電流、および出力電圧の帰還ループを内蔵しています。入力電圧範囲が2.8V~80V、出力電圧範囲が1.3V~80Vと広いので、LT8705はほとんどの太陽電池システム、自動車システム、通信システム、電池駆動システムに適合します。
LT8705には、どの帰還ループがアクティブであるかを示すサーボ・ピンがあります。また、MODEピンにより、軽負荷時の動作をBurst Mode®、不連続導通モード、連続導通モードのいずれかに選択できます。この他に、3.3V/12mAのLDO、同期可能な固定動作周波数、内蔵ゲート・ドライバ、調整可能なUVLO、最大レベルをプログラム可能な入力電流および出力電流モニタ機能を備えています。
| LT8705 | |
| LT8705A | Improved, pin-to-pin compatible version of LT8705. Recommended for all new designs |
アプリケーション
- 高電圧の昇降圧コンバータ
- 入力電流または出力電流制限コンバータ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
ビデオ 3
製品セレクタ・カード 1
プレス・リリース 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8705EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8705EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8705EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LT8705EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LT8705HFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8705HFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8705IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8705IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8705IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LT8705IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
| LT8705MPFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT8705MPFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT8705EFE#PBF | 製造中 | |
| LT8705EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8705HFE#PBF | 製造中 | |
| LT8705HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8705IFE#PBF | 製造中 | |
| LT8705IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8705MPFE#PBF | 製造中 | |
| LT8705MPFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LT8705EFE#PBF | 製造中 | |
| LT8705EFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT8705EFE#PBF | 製造中 | |
| LT8705EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8705HFE#PBF | 製造中 | |
| LT8705HFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8705IFE#PBF | 製造中 | |
| LT8705IFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8705MPFE#PBF | 製造中 | |
| LT8705MPFE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LT8705HFE#PBF | 製造中 | |
| LT8705HFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT8705 Demo Circuit - Telecom Voltage Stabilizer (36-80V to 48V @ 5A)
- LT8705 Demo Circuit - Bi-Directional Buck-Boost Supercapacitor Backup Supply (36-80V to 15Vcap @ 1A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8705
- LT8705A
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8705
- LT8705A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。