LT8645S

新規設計に推奨

静止電流が2.5μAの65V、8A同期整流式降圧Silent Switcher 2

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Silent Switcher® 2アーキテクチャ
  • 高周波で高効率
  •  広い入力電圧範囲:3.4V ~65V
  • 超低静止電流のBurst Mode®動作:
  • 外部補償:高速過渡応答および電流分担(LT8646S)
  • 短い最小スイッチオン時間:40ns
  • 全ての条件で低ドロップアウト:60mV(1A時)
  • 過負荷時にインダクタの飽和を安全に許容
  • 調整可能および同期可能な周波数:200kHz ~2.2MHz
  • ピーク電流モード動作
  • 出力ソフトスタートおよび出力トラッキング
  • 小型32ピン(6mm×4mm)LQFNパッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT8645S
静止電流が2.5μAの65V、8A同期整流式降圧Silent Switcher 2
LT8645S-LT8646S Block Diagram 5V 8A Step-Down Converter 12VIN to 5VOUT Efficiency Product Package 1
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
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4380 新規設計に推奨 低静止電流サージ・ストッパー
過電圧/過電流プロテクタ 1
LTC4368 新規設計に推奨 双方向回路ブレーカを備える100V UV/OVおよび逆電圧保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8645SA

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LT8645S
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2468A

LT8645S Demo Board | Sync Buck Silent Switcher, 5.6V ≤ VIN ≤ 65V, VOUT = 5V @ 8A, fSW=2MHz

製品詳細

Demonstration circuit 2468A is a 65V, 8A micropower synchronous step-down second generation Silent Switcher® with spread spectrum frequency modulation featuring the LT8645S. The demo board is designed for 5V output from a 5.6V to 65V input. The wide input range allows a variety of input sources, such as automotive batteries and industrial supplies. The LT8645S is a compact, ultralow emission, high efficiency, and high speed synchronous monolithic step-down switching regulator. The integrated bypass capacitors optimize all the fast current loops and make it easier to minimize EMI/EMC emissions by reducing layout sensitivity. Selectable spread spectrum mode can further improve EMI/EMC performance. Ultralow quiescent current in Burst Mode® operation achieves high efficiency at very light loads. Fast minimum on-time of 40ns enables high VIN to low VOUT conversion at high frequency.


 


 


DC2468A
LT8645S Demo Board | Sync Buck Silent Switcher, 5.6V ≤ VIN ≤ 65V, VOUT = 5V @ 8A, fSW=2MHz
DC2468A Demo Board DC2468A Demo Board DC2468A Demo Board DC2468A Demo Board DC2468A Demo Board DC2468A

最新のディスカッション

最近表示した製品