LT8602
新規設計に推奨42Vモノリシック同期整流式クワッド降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 入力電圧範囲が広く、4出力を供給する柔軟な電源システム
- 高電圧同期整流式降圧レギュレータ:2チャネル
- 入力電圧範囲:3V~42V
- 出力電流:最大2.5Aおよび1.5A
- 高効率:最大93%
- 低電圧同期整流式降圧レギュレータ:2チャネル
- 入力電圧範囲:2.6V~5.5V
- 出力電流:最大1.8A 効率:94%
- プログラム可能なパワーオン・リセット
- パワーグッド・インジケータ
- 抵抗でプログラム可能および同期可能なスイッチング周波数:250kHz~2.2MHz
- 低リップルのBurst Mode® 動作:
- 12V入力時の30μA IQ
- 出力リップル<15mV
- 2相クロックにより入力電流リップルを低減
- 熱特性が改善された40ピン(6mm × 6mm)QFNパッケージで供給
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT8602は、4チャネルの電流モード、モノリシック降圧スイッチング・レギュレータで、プログラム可能なパワーオン・リセット回路を内蔵しています。全てのレギュレータは、250kHz~2.2MHzの範囲で周波数を調整できる1つの発振器に同期します。LT8602は、軽負荷時にマイクロパワーBurst Mode動作またはパルス・スキップ動作になるよう構成することができます。マイクロパワー動作では、下図のアプリケーションで4つのレギュレータが全て動作している状態で静止電流が30μAになります。
高電圧チャネルは、3V~42Vの入力電圧で動作する同期整流式降圧レギュレータです。出力電流は、最大で1.5A(OUT1)および2.5A(OUT2)です。低電圧チャネルは2.6V~5.5Vの入力電圧で動作します。内蔵の同期パワー・スイッチにより、最大1.8Aの出力電流で高い効率が得られます。LT8602は、チャネル1および3とチャネル2および4との位相差が動作時に180°になる2相クロックを使用して、高電圧入力と低電圧入力の両方で入力リップル電流を低減します。全てのチャネルはサイクル単位での電流制限回路を内蔵しているので、短絡状態の出力に対して保護されます。サーマル・シャットダウンにより、保護機能が強化されます。
LT8602は、40ピン、6mm × 6mm QFNパッケージ、または、48ピン、7mm×7mm LQFPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 自動車用システム
- 分散電源のレギュレーション
- 産業用制御機器および電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
ビデオ 2
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8602ELXE#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LT8602EUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8602EUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8602EUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8602EUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8602ILXE#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
| LT8602IUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8602IUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8602IUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8602IUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8602JUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8602JUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8602JUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT8602JUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
| LT8602ELXE#PBF | 製造中 | |
| LT8602ILXE#PBF | 製造中 | |
|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8602ELXE#PBF | 製造中 | |
| LT8602EUJ#PBF | 製造中 | |
| LT8602EUJ#TRPBF | 製造中 | |
| LT8602ILXE#PBF | 製造中 | |
| LT8602IUJ#PBF | 製造中 | |
| LT8602IUJ#TRPBF | 製造中 | |
|
4 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
| LT8602EUJ#WPBF | 製造中 | |
| LT8602EUJ#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8602IUJ#PBF | 製造中 | |
| LT8602IUJ#TRPBF | 製造中 | |
| LT8602JUJ#PBF | 製造中 | |
| LT8602JUJ#TRPBF | 製造中 | |
| LT8602JUJ#WPBF | 製造中 | |
| LT8602JUJ#WTRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8602
LTpowerCAD 2
- LT8602 Project - Quad 42V Synchronous Monolithic Step-Down Regulator, Low Voltage Phases (3.3V to 1.8V & 1.2V @ 1.8A)
- LT8602 Project - Quad 42V Synchronous Monolithic Step-Down Regulator, High Voltage Phases (7-40V to 5V @ 1.5A & 3.3V @ 2.5A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8602HV
- LT8602LV
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。