LT8490

新規設計に推奨

最大電力点追従制御(MPPT)機能を備えた高電圧、大電流の昇降圧バッテリ充電コントローラ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 入力電圧範囲:6V~80V
  • VBATの電圧範囲:1.3V~80V
  • 1本のインダクタで、VBATより高い、低い、または等しい入力電圧が可能
  • 太陽電池式充電向けの自動MPPT
  • 自動的な温度補償
  • ソフトウェアまたはファームウェアの開発が不要
  • 太陽電池パネルまたはDC電源による動作
  • 入力電流と出力電流のモニタ・ピン
  • 4つの帰還ループを内蔵
  • 同期可能な固定周波数:100kHz~400kHz
  • 64ピン(7mm × 11mm × 0.75mm)QFNパッケージ
LT8490
最大電力点追従制御(MPPT)機能を備えた高電圧、大電流の昇降圧バッテリ充電コントローラ
Simplified Solar Powered Battery Charger Schematic Product Package 1 Maximum Power Point Tracking
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
バッテリ・チャージャIC 2
LTC4020 新規設計に推奨 55V昇降圧マルチケミストリ・バッテリ・チャージャ
LT3652HV 新規設計に推奨 パワー・トラッキング2A バッテリ・チャージャ
バッテリ・モニタ & 残量ゲージ 1
LTC3305 新規設計に推奨 鉛蓄電池バッテリ・バランサ
回路モニタ 1
LTC2966 新規設計に推奨 100Vマイクロパワー・デュアル電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC2069A

LT8490 Demo Board | High Efficiency MPPT Buck-Boost Battery Charger Controller 17V To 54V Up To 200W Solar Panel VIN. 12V SLA Battery @ Up To 16.6A Charge Current

製品詳細

Demonstration circuit 2069A features LT8490, a high performance buck-boost converter that implements an MPPT function and flexible charging profiles suitable for most battery types such as flooded and sealed lead acid batteries and Lithium-Ion batteries, and can operate from input voltages above, below or equal to the battery voltage.

DC2069A
LT8490 Demo Board | High Efficiency MPPT Buck-Boost Battery Charger Controller 17V To 54V Up To 200W Solar Panel VIN. 12V SLA Battery @ Up To 16.6A Charge Current
DC2069A-5 Demo Board DC2069A-5 Demo Board DC2069A-5 Demo Board DC2069A-5 Demo Board DC2069A-5 Demo Board DC2069A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品