LT8362
新規設計に推奨2A、60Vスイッチを内蔵した低静止電流の昇圧/SEPIC/反転コンバータ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.51
製品情報
- 広い入力電圧範囲:2.8V ~60V
- 超低静止電流および低リップルのBurst Mode®動作:IQ = 9μA
- 2A/60Vのパワー・スイッチ
- 1本の帰還ピンを使用して、正または負の出力電圧を設定
- プログラム可能な周波数(300kHz ~2MHz)
- 外部クロックと同期可能
- 低EMIを実現するスペクトラム拡散変調
- BIASピンにより高効率に対応
- プログラム可能な低電圧ロックアウト(UVLO)
- 熱特性が改善された10ピン3mm×3mm DFNパッケージおよび16ピンMSOPパッケージ
LT8362は、動作入力電圧範囲が2.8V ~60Vの60V、2Aスイッチを内蔵した電流モードDC/DCコンバータです。独自の単一帰還ピン・アーキテクチャにより、昇圧、SEPIC、または反転構成に対応することができます。Burst Mode動作で消費される静止電流はわずか9μAなので、出力電流が非常に少ないときに高い効率を維持しつつ、標準的な出力リップルを15mV未満に抑えることができます。
外部補償ピンにより、広範囲の入力電圧および出力電圧にわたってループ帯域幅を最適化することができます。また、300kHz~2MHzの範囲でスイッチング周波数を設定することもできます。SYNC/MODEピンを使用すると、外部クロックに同期することができます。また、このピンを使用して、Burstまたはパルススキップ動作モードを選択することや、低EMI対応のスペクトラム拡散周波数変調機能の有無を選択することもできます。効率を向上するため、BIASピンが第2の入力を受け取ってINTVCCレギュレータに電力を供給することができます。そのほかの機能には、周波数フォールドバックと、起動時にインダクタ電流を制御するプログラム可能なソフトスタートがあります。
LT8362は、熱特性が改善された10ピン3mm×3mm DFNパッケージか、4つのピンが欠損している熱特性が改善された16ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 産業用および自動車用機
- 通信機器
- 医療診断機器
- 携帯型電子機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
プレス・リリース 1
アナログ・ダイアログ 2
珍問/難問集 1
ウェブキャスト 3
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 11, 2019 - 19_0280 LT8362 Data Sheet Specification Change |
||
| LT8362EDD#PBF | 製造中 | |
| LT8362EDD#TRPBF | 製造中 | |
| LT8362EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8362EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8362HDD#PBF | 製造中 | |
| LT8362HDD#TRPBF | 製造中 | |
| LT8362HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8362HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8362IDD#PBF | 製造中 | |
| LT8362IDD#TRPBF | 製造中 | |
| LT8362IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8362IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
| LT8362EDD#PBF | 製造中 | |
| LT8362EDD#TRPBF | 製造中 | |
| LT8362EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8362EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8362HDD#PBF | 製造中 | |
| LT8362HDD#TRPBF | 製造中 | |
| LT8362HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8362HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8362IDD#PBF | 製造中 | |
| LT8362IDD#TRPBF | 製造中 | |
| LT8362IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8362IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT8362EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8362EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8362EMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8362EMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8362HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8362HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8362HMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8362HMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8362IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8362IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8362IMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8362IMSE#WTRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT8362EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8362EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8362HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8362HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT8362IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT8362IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
8 23, 2021 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT8362EMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8362EMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT8362IMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8362IMSE#WTRPBF | 製造中 | |
|
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT8362HMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT8362HMSE#WTRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8362
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8362
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。