製品概要
製品概要
デモ回路2517Aは、CUK構成のLT8362を使用しています。スイッチング周波数2MHzで動作し、出力電流最大1A(入力電圧による)で、4.5V~42V電源を–12Vに変換するよう設計されています。LT8362は60Vほどの高電圧入力で動作できますが、このデモ回路ではスイッチの最大電圧(|VOUT| + VIN <60V)により入力が制限されています。
関連資料
-
DC2517A - Schematics2018/01/25PDF75K
-
DC2517A - Demo Board Manual2018/01/25PDF538K
-
DC2517A - Design Files2018/01/25ZIP1M