LT6237
新規設計に推奨レール・トゥ・レール出力の215MHz、1.1nV/√Hzデュアル・オペアンプ/SAR A/Dコンバータ・ドライバ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.99
製品情報
- 低ノイズ:1.1nV/√Hz
- 低電源電流:3.5mA/アンプ(最大)
- 低いオフセット電圧:350μV(最大)
- 高速セトリング時間:18ビット、2VP-P出力到達まで570ns
- 低歪み:THD =-116.8dB(2kHz)
- 広い電源電圧範囲:3V~12.6V
- レール・トゥ・レールの出力振幅
- 利得帯域幅積:215MHz
- 規定温度範囲:–40℃~125℃
- LT6236はシャットダウン時の静止電流が最大10μA
- LT6236は高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージで供給
- デュアルのLT6237は3mm × 3mmの8ピンDFNパッケージと8ピンMSOPパッケージで供給
- LT6238は16ピンSSOPパッケージで供給
LT6236/LT6237/LT6238は、1.1nV/√Hzの入力換算ノイズ電圧密度を特長とし、1アンプ当たりの電源電流がわずか3.5mAの低ノイズ、レール・トゥ・レール出力シングル/デュアル/クワッド・オペアンプです。これらのアンプはノイズと電源電流が非常に小さく、215MHzの利得帯域幅積と70V/μsのスルーレートを兼ね備えています。低ノイズ、高速セトリング時間、および低オフセット電圧により、これらのアンプは低ノイズの高速SAR A/Dコンバータを駆動するのに最適です。LT6236は、電源電流を10μA未満に低減する目的で使用できるシャットダウン機能を内蔵しています。
このアンプ・ファミリの出力振幅は正負両電源レールの50mV以内に達するので、低電源電圧アプリケーションでの信号のダイナミック・レンジを最大にすることができます。このアンプ・ファミリは、3.3V、5V、±5Vの各電源で規定されています。
LT6236/LT6237/LT6238はLT6230/LT6231/LT6232のアップグレード製品で、同様の性能を備えている上に100kHzを超える広帯域ノイズを低減しています。
アプリケーション
- 16ビットおよび18ビットのSAR A/Dコンバータ・ドライバ
- アクティブ・フィルタ
- 低ノイズ、低消費電力の信号処理
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 3
製品セレクタ・カード 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT6237CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6237CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6237CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6237CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6237HDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6237HDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6237HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6237HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6237IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6237IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6237IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
| LT6237IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT6237CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6237CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6237HMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6237HMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6237IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6237IMS8#TRPBF | 製造中 | |
|
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT6237CMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6237CMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6237HMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6237HMS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6237IMS8#PBF | 製造中 | |
| LT6237IMS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 2 | ||
| LTC2389-18 | 製造中 | アナログ入力範囲をピンで設定可能なSNRが99.8dBの18ビット2.5Msps SAR ADC |
| LTC2379-18 | 製造中 | SNR が101.2dB の、18ビット、1.6Msps、低消費電力SAR ADC |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6237
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。