LT3757
LT3757A
製造中
昇圧、フライバック、SEPIC および反転コントローラ
- 製品モデル
- 30
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.13
製品情報
- 広い入力電圧範囲:2.9V~40V
- 1本の帰還ピンを使用して、正または負の出力電圧を設定
- 電流モード制御により、優れたトランジェント応答を実現
- 1本の外付け抵抗で設定可能な動作周波数(100kHz~1MHz)
- 外部クロックに同期可能
- 低いシャットダウン時電流< 1μA
- 7.2Vの低ドロップアウト電圧レギュレータを内蔵
- ヒステリシスを備えた入力低電圧ロックアウトをプログラム可能
- プログラム可能なソフトスタート
- 小型10ピンDFN (3mm × 3mm)パッケージと熱特性が改善された10ピンMSOPパッケージ
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT3757/LT3757Aは、正または負の出力電圧を生成できる広い入力範囲の電流モードDC/DCコントローラで、昇圧、フライバック、SEPICまたは反転コンバータのいずれにも構成できます。LT3757/LT3757Aは内部の7.2V安定化電源から低電位側の外付けNチャネル・パワーMOSFETを駆動します。固定周波数の電流モード・アーキテクチャにより、広範囲の電源電圧や出力電圧にわたり安定動作が得られます。
LT3757/LT3757Aの動作周波数は、外付け抵抗を使用して100kHz~1MHz の範囲で設定可能で、SYNCピンを使用して外部クロックに同期することも可能です。動作電源電圧が最小2.9Vと低く、シャットダウン時の静止電流も少なく1μA未満なので、LT3757/LT3757Aはバッテリ駆動システムに最適です。
LT3757/LT3757Aはソフトスタート機能と周波数フォールドバック機能を備え、起動時や出力短絡時にインダクタ電流を制限します。LT3757Aは、LT3757と比較して負荷トランジェント性能が改善されています。
アプリケーション
- 自動車用および産業用の昇圧、フライバック、SEPICおよび反転コンバータ
- 通信機器の電源
- 携帯電子機器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
ビデオ 3
プレス・リリース 2
アナログ・ダイアログ 1
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 17, 2025 - 25_0119 Bond Wire Change from Gold to Copper (Automotive) |
||
| LT3757AEMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757AEMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757AHMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757AHMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
| LT3757AEMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757AEMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757AHMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757AHMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757AMPMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757AMPMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757MPMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
| LT3757AEMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757AEMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757AHMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757AHMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757AIMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757AMPMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757AMPMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757EMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757EMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757IMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757MPMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
| LT3757AEMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT3757AEMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT3757AHMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT3757AHMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT3757AIMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757AIMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT3757AIMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT3757HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757IMSE#TRPBF | 製造中 | |
|
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT3757AEMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT3757AEMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT3757AHMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT3757AHMSE#WTRPBF | 製造中 | |
| LT3757AIMSE#WPBF | 製造中 | |
| LT3757AIMSE#WTRPBF | 製造中 | |
|
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
| LT3757AIMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757AIMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757HMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757HMSE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3757IMSE#PBF | 製造中 | |
| LT3757IMSE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT3757 Demo Circuit - SEPIC Controller (5.5-36V to 12V @ 2A)
- LT3757 Demo Circuit - Boost Controller (12V to 24V @ 2A)
- LT3757 Demo Circuit - Inverting (CUK) Converter (5-15V to -5V @ 5A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3757
- LT3757A
LTpowerCAD 2
- LT3757 (Sepic Non-Coupled L) Project - 4.5-36Vin to 5Vout, 3A, 300kHz
- LT3757 (Sepic Coupled L) Project - 5.5-36Vin to 12Vout, 2A, 300kHz
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT3757(SEPIC
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。