LT3651-4.1

新規設計に推奨

モノリシック4A高電圧1セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 広い入力電圧範囲:最大32V(絶対最大定格:40V)
  • プログラム可能な充電電流:最大4A
  • 充電終了を選択可能:C/10または内部終了タイマ
  • 動的な充電レート設定/ソフトスタート
  • プログラム可能な入力電流制限
  • フロート電圧精度:0.5%
  • 充電電流精度: 7.5%
  • C/10 検出精度:4%
  • NTC抵抗による温度モニタ
  • フロート電圧の97.5%で自動再充電
  • フロート電圧の70%未満で自動プリコンディショニング
  • 自動リセット付きの不良バッテリ検出
  • 平均電流モード、同期整流式スイッチャ
  • ユーザーがプログラム可能な周波数
  • 高さの低い(0.75mm)5mm × 6mmの36ピンQFNパッケージ

3651は、最大32Vの入力電圧で動作する4Aの1セル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャです。高効率のモノリシック平均電流モード同期整流式スイッチング・レギュレータが定電流/定電圧充電を行い、最大充電電流が設定可能です。バッテリが挿入されるか、あるいはバッテリ電圧がフロート電圧から2.5%低下すると、充電サイクルが開始されます。充電終了方式は充電電流または内部安全タイマのタイムアウトのいずれかを選択可能です。充電電流が設定された最大電流の10分の1(C/10)まで減少すると、充電が終了します。タイマによる充電終了は通常は3時間に設定されていますが、ユーザーが設定することも可能です (タイムアウトまではC/10を下回っても充電を継続します)。充電が終了すると、LT3651は消費電流85µAのスタンバイ・モードになります。

LT3651はいくつかの安全機能を備えています。放電したバッテリは、小さなトリクル充電電流でプリコンディショニングされ、バッテリが応答しない場合は、信号を出します。また、サーミスタがバッテリ温度をモニタし、バッテリ温度が範囲を外れると、充電が停止されます。ダイ温度が高くなりすぎると、充電電流が低減されます。また、一定の入力電流を維持して過度の入力負荷を防ぐ場合も、充電電流が低減されます。

LT3651は 5mm × 6mm 36ピンQFNパッケージで供給されます。

  Float Voltage
LT3651-4.1 4.1V
LT3651-4.2 4.2V
LT3651-8.2 8.2V
LT3651-8.4 8.4V

アプリケーション

  • 産業用ハンドヘルド計測器
  • 12V~24V の車載機器および重機
  • デスクトップ据置型チャージャ
  • ノートブック・コンピュータ

LT3651-4.1
モノリシック4A高電圧1セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
6.5V to 32V Single Cell 4A Charger Efficiency, Power Loss vs DCIN Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
バッテリ・チャージャIC 1
LTM8061 新規設計に推奨 32V、2A µModule(パワー・モジュール)リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
保護スイッチ & コントローラ 2
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3651-4.1
  • LT3651-4.2
  • LT3651-8.2
  • LT3651-8.4
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1362A-A

LT3651EUHE-4.2 Demo Board | 6.5V ≤ VIN ≤ 32V, 4A Li-Ion Battery Charger, VOUT = 4.2V @ 4A

製品詳細

Demonstration circuit 1362A-A (4.2V fixed output) is a 4A high voltage Li-Ion battery charger featuring the LT3651EUHE-4.2. The LT3651 is a complete, high power Li-Ion battery charger that can operate over a wide input voltage range. The charger is a constant-current, constant-voltage type with a maximum charge current of 4A that can be externally set. A precondition feature trickle charges a low voltage battery and bad battery detection provides a signal if the battery doesn’t respond to preconditioning. The LT3651EUHE is available in a 36-lead (5mm × 6mm) QFN surface mount package with two exposed thermal pads.

eval board
DC1362A-B

LT3651EUHE-4.1 Demo Board | 6.5V ≤ VIN ≤ 32V, 4A Li-Ion Battery Charger, VOUT =  4.1V @  4A

製品詳細

Demonstration circuit 1362A-B (fixed 4.1V output) is a 4A high voltage Li-Ion battery charger featuring the LT3651EUHE-4.1. The LT3651 is a complete, high power Li-Ion battery charger that can operate over a wide input voltage range. The charger is a constant-current, constant-voltage type with a maximum charge current of 4A that can be externally set. A precondition feature trickle charges a low voltage battery and bad battery detection provides a signal if the battery doesn’t respond to preconditioning. The LT3651EUHE is available in a 36-lead (5mm × 6mm) QFN surface mount package with two exposed thermal pads.

DC1362A-A
LT3651EUHE-4.2 Demo Board | 6.5V ≤ VIN ≤ 32V, 4A Li-Ion Battery Charger, VOUT = 4.2V @ 4A
DC1362A-A Demo Board DC1362A-A Demo Board DC1362A-A Demo Board DC1362A-A Demo Board DC1362A-A Demo Board DC1362A-A - Schematic
DC1362A-B
LT3651EUHE-4.1 Demo Board | 6.5V ≤ VIN ≤ 32V, 4A Li-Ion Battery Charger, VOUT =  4.1V @  4A
DC1362A-A - Schematic

最新のディスカッション

LT3651-4.1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品