LT3650-4.1
LT3650-4.1
製造中高電圧2Aモノリシック・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.37
Viewing:
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4.75V~32V(絶対最大定格40V)
- プログラム可能な充電電流:最大2A
- 充電終了をユーザが選択可能:C/10または内部終了タイマ
- 動的な充電レート設定/ソフトスタート・ピン
- プログラム可能な入力電流制限
- VINのブロッキング・ダイオードが不要
- 1MHzの固定周波数
- 平均電流モード制御
- フロート電圧精度:0.5%
- 充電電流精度:5%
- C/10検出精度:2.5%
- NTC抵抗温度モニタ
- フロート電圧の97.5%での自動再充電
- フロート電圧の70%未満での自動前処理
- 自動リセット付き不良バッテリ検出
- バイナリコード、オープンコレクタの状態出力ピン
- 3mm×3mm DFN-12パッケージまたはMSOP-12パッケージ
LT3650は、4.75V~32Vの入力電圧範囲(起動電圧は最小7.5V)で動作する、完全なモノリシック1セル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャです。このデバイスは定電流/定電圧充電特性を備え、外付け電流センス抵抗を使用して最大2Aまでの充電電流を設定可能です。前処理機能により、低電圧バッテリをトリクル充電します。バッテリが前処理に応答しない場合は、不良バッテリ検出を知らせる信号を出力し、充電を一時停止します。
LT3650は、充電電流がC/10(つまり、設定された最大電流の10分の1)まで減少すると充電を終了するように設定できます。充電が終了すると、LT3650は低電流(85μA)のスタンバイ・モードになります。バッテリ電圧がフロート電圧から2.5%低下するか、あるいは新しいバッテリが充電システムに挿入されると、自動リスタート機能によって新しい充電サイクルが開始されます。
LT3650はユーザ設定可能な安全タイマ(通常は3時間のフルサイクル時間に設定)を内蔵しています。所期の時間に達するまではC/10を下回っても充電を継続できる、時間ベースの終了方式が望ましい場合は、この内部タイマを使用するように設定できます。
LT3650は高さの低い(0.75mm)3mm×3mm 12ピンDFNパッケージと12ピンMSOPパッケージで供給されます。
Float Voltage | |
LT3650-4.1 | 4.1V |
LT3650-4.2 | 4.2V |
LT3650-8.2 | 8.2V |
LT3650-8.4 | 8.4V |
アプリケーション
- 産業用ハンドヘルド計測器
- 12V~24Vの車載機器および重機
- デスクトップ据置型チャージャ
- ノートブック・コンピュータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3650EDD-4.1#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LT3650EDD-4.1#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LT3650EDD-4.2#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LT3650EDD-4.2#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LT3650EMSE-4.1#PBF | EXPOSED PAD MINI_SOIC | ||
LT3650EMSE-4.1#TRPBF | EXPOSED PAD MINI_SOIC | ||
LT3650EMSE-4.2#PBF | EXPOSED PAD MINI_SOIC | ||
LT3650EMSE-4.2#TRPBF | EXPOSED PAD MINI_SOIC | ||
LT3650IDD-4.1#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LT3650IDD-4.1#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LT3650IDD-4.2#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LT3650IDD-4.2#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LT3650IMSE-4.1#PBF | EXPOSED PAD MINI_SOIC | ||
LT3650IMSE-4.1#TRPBF | EXPOSED PAD MINI_SOIC | ||
LT3650IMSE-4.2#PBF | EXPOSED PAD MINI_SOIC | ||
LT3650IMSE-4.2#TRPBF | EXPOSED PAD MINI_SOIC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT3650EMSE-4.1#PBF | 製造中 | |
LT3650EMSE-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LT3650EMSE-4.2#PBF | 製造中 | |
LT3650EMSE-4.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3650IMSE-4.1#PBF | 製造中 | |
LT3650IMSE-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LT3650IMSE-4.2#PBF | 製造中 | |
LT3650IMSE-4.2#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3650EMSE-4.1#PBF | 製造中 | |
LT3650EMSE-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LT3650EMSE-4.2#PBF | 製造中 | |
LT3650EMSE-4.2#TRPBF | 製造中 | |
LT3650IMSE-4.1#PBF | 製造中 | |
LT3650IMSE-4.1#TRPBF | 製造中 | |
LT3650IMSE-4.2#PBF | 製造中 | |
LT3650IMSE-4.2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3650-4.1
- LT3650-4.2
- LT3650-8.2
- LT3650-8.4
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT3650-4.1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める