LT3518

製造中

スイッチ電流が2.3Aのフル機能LEDドライバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 3000:1 のTrue Color PWM™調光比
  • 2.3A、45Vスイッチを内蔵
  • 100mVハイサイド電流センス
  • オープンLED保護
  • 調整可能な周波数:250kHz~2.5MHz
  • 広い入力電圧範囲:
    • 3V~30Vで動作
    • 40Vまでの過渡保護
  • 昇圧、降圧および昇降圧モードで動作
  • PMOS LED切断用ゲートドライバ
  • 定電流および定電圧レギュレーション
  • CTRLピンにより、10:1のアナログ調光を実現
  • 低いシャットダウン電流:<1μA
  • 小型(4mm×4mm)16ピンQFNパッケージと16ピンTSSOPパッケージ
LT3518
スイッチ電流が2.3Aのフル機能LEDドライバ
1.5A Buck Mode LED Driver Efficiency Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート
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
D/Aコンバータ(DAC) 2
LTC2654 製造中 最大10ppm/°C のリファレンスを内蔵したクワッド16/12ビット、レール・トゥ・レールDAC
LTC2640 製造中 10ppm/°Cリファレンス内蔵のシングル12/10/8ビットSPI電圧出力D/Aコンバータ
パルス幅変調(PWM)& パルス・ジェネレータ 1
LTC6992-1 製造中 TimerBlox 電圧制御パルス幅変調器(PWM)
ホット・スワップ・コントローラ 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
温度センサー 1
LTC2997 製造中 リモート/内部温度センサ
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
DC1160A
LT3518EUF Demo Board
DC1160A Demo Board DC1160A Demo Board DC1160A Demo Board DC1160A Demo Board DC1160A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品