LT3477
製造中デュアル・レール・トゥ・レール電流センスアンプ付き3A、DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.84
製品情報
- デュアル100mVレール・トゥ・レール電流センスアンプ
- 広い入力電圧範囲:2.5V~25V
- 3A、42Vスイッチを内蔵
- 高効率の電力変換:最大93%
- 降圧、昇降圧 または昇圧モードでLEDをドライブ
- 外付け抵抗で設定される周波数:200kHz~3.5MHz
- プログラム可能なソフトスタート
- 低VCESATスイッチ:0.3V/2.5A
- 正電圧出力と負電圧出力が可能(昇圧、反転、SEPIC、フライバック)
- 熱特性が改善された20ピン(4mm×4mm)QFNパッケージと20ピンTSSOPパッケージ
LT3477は、デュアル・レール・トゥ・レール電流センスアンプと3A、42Vスイッチを搭載した電流モード3A DC/DC昇圧コンバータです。従来の電圧帰還ループと2つの独自な電流帰還ループを組み合わせることによって定電流、定電圧源として動作できます。両方の電流センス電圧が100mVに設定され、IADJ1ピンとIADJ2ピンを使用して個別に調整可能です。標準アプリケーションで最大91%の効率を達成できます。プログラム可能なソフトスタート機能によって起動時のインダクタ電流を制限します。エラー・アンプの両方の入力を外部で使用できるので、正と負の出力電圧(昇圧、反転、SEPIC、フライバック)が可能です。1本の外付け抵抗を介して200kHz~3.5MHzの範囲でスイッチング周波数をプログラムできます。
熱特性が改善された20ピン4mm×4mm QFNパッケージと20ピンTSSOPパッケージで供給されるLT3477は、定電圧アプリケーションと定電流アプリケーション向けに完全なソリューションを提供します。
アプリケーション
- 高電力LEDドライバ
- DSLモデム
- 配電
- 入出力電流が制限された昇圧、SEPIC、反転、フライバック・コンバータ
- CVCC電源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3477EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3477EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3477EUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3477EUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3477IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3477IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3477IUF#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT3477IUF#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3477EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3477EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3477IFE#PBF | 製造中 | |
| LT3477IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
| LT3477EUF#PBF | 製造中 | |
| LT3477EUF#TRPBF | 製造中 | |
| LT3477IUF#PBF | 製造中 | |
| LT3477IUF#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3477
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。