LT3470

製造中

ブーストおよびキャッチ・ダイオードを内蔵したマイクロパワー降圧レギュレータ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 低消費電流:12VINから3.3VOUTへの変換で26μA
  • 昇圧およびキャッチ・ダイオードを内蔵
  • 入力範囲:4V~40V
  • 低い出力リップル: < 10mV
  • シャットダウン・モードで < 1μA
  • 出力電圧:1.25V~16V
  • 出力電流:200mA
  • ヒステリシス・モード制御
    • 軽負荷での低リップル・Burst Mode動作
    • より重負荷での連続動作
  • 小さいソリューション・サイズ:50mm2
  • 熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)3mm×2mm 8ピンDDパッケージと1mm ThinSOTパッケージ
  • オートモーティブ アプリケーション向けにAEC-Q100認証
LT3470
ブーストおよびキャッチ・ダイオードを内蔵したマイクロパワー降圧レギュレータ
LT3470 Application Circuit LT3470 Performance Graph LT3470 Pin Configuration LT3470 Pin Configuration
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
パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
ホット・スワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
回路モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
理想ダイオードおよびPowerPathコントローラ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3470
  • LT3470A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1037A

LT3470EDDB デモ・ボード | (DFN) 5.5V ≤ VIN ≤ 40V、VOUT = 5V @ 200mA、内蔵昇圧およびキャッチダイオード

製品詳細

デモ回路 1037 は、LT3470 を搭載した40V​マイクロパワー DFN 降圧レギュレータです。ボードは、5.5V〜40V の安定状態入力電圧範囲で、最大 200mA 負荷電流における 5 V 出力に最適化されています。 その広範な入力電圧範囲、高効率内部電力スイッチ、低ドロップアウト動作、ヒステリシス電流モード、内蔵昇降、キャッチ・ダイオード、および小型の SOT-23 パッケージにより、LT3470 の応用範囲はとても広範で、非常にコンパクトなスペース、高効率で高入力電圧が必要な DC/DC コンバータ向けの強力な IC です。

eval board
DC716B

LT3470ETS8 Demo Board | (TSOT) 7V ≤ VIN ≤ 40V, VOUT = 5V @ 200mA, Integrated Boost & Catch Diodes

製品詳細

Demonstration circuit 716 is a 40V micropower SOT-23 buck regulator featuring the LT3470. The board is optimized for 5V output at up to 200mA load current for a steady state input voltage range of 7V to 40V. The LT3470 hysteretic control scheme allows all of the components to be small, surface mount devices while providing minimum output ripple voltage at all load currents.

eval board
AD-M2KPWR-EBZ

ADALM2000 Power Booster Board

機能と利点

  • ADALM2000 compatible
  • USB Type-C powered
  • Provides two outputs with increased current sourcing capabilities

製品詳細

The AD-M2KPWR-EBZ is an ADALM2000 add-on board which increases the output current capability up to 700mA. This board can be also used as a standalone benchtop power supply with positive and negative outputs.

The AD-M2KPWR-EBZ is a USB Type C powered board capable to increase the output current of ADALM2000’s power supplies. 

Inputs:

  1. USB type C:  4 – 18 V (validated with RPI USB-C power supply - not provided in the kit), 20W (power supply permitting)
  2. External (screw terminal connector): 4.5–18V; 20W (power supply permitting)

 

Switching between the inputs is done with a jumper.

Outputs: (2 control modes)

  1. Two variable power supplies that track M2K user supplies:
    1. 0V to 5V (400mA in USB power mode)
    2. –5V to 0V (400mA in USB power mode)
  2. Two variable power supplies, controlled from a potentiometer
    1. 1.5V to 15V (up to 700mA if powered with 18V)
    2. –15V to –1.5V (up to 700mA if powered with 18V)

 

APPLICATIONS

  • General-purpose electronic systems
  • Educational applications
  • Automated test equipment

DC1037A
LT3470EDDB デモ・ボード | (DFN) 5.5V ≤ VIN ≤ 40V、VOUT = 5V @ 200mA、内蔵昇圧およびキャッチダイオード
DC1037A Demo Board DC1037A Demo Board DC1037A Demo Board DC1037A Demo Board DC1037A - Schematic
DC716B
LT3470ETS8 Demo Board | (TSOT) 7V ≤ VIN ≤ 40V, VOUT = 5V @ 200mA, Integrated Boost & Catch Diodes
DC716B - Schematic
AD-M2KPWR-EBZ
ADALM2000 Power Booster Board
AD-M2KPWR-EBZ Evaluation Board AD-M2KPWR-EBZ Evaluation Board - Top View AD-M2KPWR-EBZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品