LT1991

製造中

高精度、100μA、利得を選択可能なアンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 差動アンプ、反転アンプ、非反転アンプにピン設定可能
  • 差動アンプ
    • 利得範囲:1~13
    • CMRR > 75dB
  • 非反転アンプ
    • 利得範囲:0.07~14
  • 反転アンプ
    • 利得範囲:-0.08 ~ -13
  • 利得誤差: < 0.04%
  • 利得ドリフト: < 3ppm/℃
  • 広い電源電圧範囲:2.7V単一電源から±18V両電源まで
  • マイクロパワー:消費電流100μA
  • 高精度:最大入力オフセット電圧が50μV
  • 利得帯域幅積:560kHz
  • レール・トゥ・レール出力
  • 省スペースの10ピンMSOPパッケージおよびDFNパッケージ

LT1991は、高精度オペアンプに8本の高精度抵抗を組み合わせることによって、電圧を正確に増幅するためのワンチップ・ソリューションを構成します。外付け部品を使用せずに0.04%の利得精度で-13~14の利得を設定できます。このデバイスは、特に差動アンプとしての使用に適し、優れた抵抗マッチングによって75dB以上の同相除去比を達成します。

このアンプは最大50μVの入力オフセット電圧と560kHzの利得帯域幅積を特長としています。2.7V~36Vのあらゆる電源電圧で動作し、5V電源時の消費電流がわずか100μVです。出力は両方の電源レールの40mV以内に振幅します。

450k抵抗に対して全温度範囲で0.04%という優れた抵抗マッチングを実現します。また、3ppm/℃以下のマッチング温度係数が保証されています。これらの抵抗は電圧直線性が極めて高いので、10ppm以下の利得非直線性を実現します。

LT1991は5Vならびに±15V電源と-40℃~85℃の温度範囲で完全に規格されています。このデバイスは省スペースの10ピンMSOPパッケージと高さの低い(0.8mm)3mm×3mm DFNパッケージで供給されます。


アプリケーション

  • ハンドヘルド計測器
  • 医療用計測器
  • ストレイン・ゲージ・アンプ
  • 差動からシングルエンドへの変換
  • LT1991
    高精度、100μA、利得を選択可能なアンプ
    Rail-to-Rail Gain = 1 Difference Amplifier Distribution of Resistor Matching Product Package 1 Product Package 2
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成
    質問する
    サポート

    アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


    ドキュメント

    データシート

    これは最新改訂バージョンのデータシートです。

    さらに詳しく
    myAnalogに追加

    myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

    新規プロジェクトを作成

    ソフトウェア・リソース

    評価用ソフトウェア 1


    ハードウェア・エコシステム

    製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
    インターフェース・トランシーバ 1
    LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    ツールおよびシミュレーション

    LTspice


    下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

    • LT1991

    LT1991オンライン設計ツール(ベータ)

    オンライン設計ツール(ベータ)は、電源および出力コモンモードに関する制約を考慮しながら差動アンプのゲインおよびトポロジの設定を支援すること、ノイズと入力インピーダンスを分析することや、更に詳細なシミュレーションを行うためのダウンロード可能なLTspiceファイルを作成することなどが可能です。

    ツールを開く
    LTspice

    LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

     


    評価用キット

    eval board
    DC819A

    LT1990CS8/LT1991CMS/LT1995CMS | 設定可能ゲイン・アンプ、V+ = +2.5V~+15V、V– = –2.5V~–15V

    製品詳細

    DC819A デモ用ボード:

    LT1990±250V 入力範囲、G = 1、10、マイクロパワー、ディファレンス・アンプ

    LT1995 30MHz、1000V/µゲイン選択可能アンプ

    LT1991精密、100µAゲイン選択可能アンプ

    DC819A
    LT1990CS8/LT1991CMS/LT1995CMS | 設定可能ゲイン・アンプ、V+ = +2.5V~+15V、V– = –2.5V~–15V
    DC819A - Schematic

    最新のディスカッション

    最近表示した製品