利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 電源電圧範囲:8V~48V
  • -15V~60Vの電源過渡に対する保護機能搭載
  • 短絡保護
  • 自動再起動タイマ
  • オープンコレクタ・フォールト・フラグ
  • 完全動作のNチャネルMOSFETスイッチ
  • 電流制限、遅延時間、自動再起動期間をプログラム可能
  • 電圧が制限されたゲート・ドライブ
  • オープン入力時にデフォルトでオフ状態
  • SO-8パッケージで供給
LT1910
保護機能付きハイサイドMOSFETドライバ
Fault Protected High Side Switch Switch Drop vs Load Current Product Package 1
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
ホット・スワップ・コントローラ 2
LT4256-1
LT4256-2
正の高電圧ホットスワップ・コントローラ
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT1910
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2307A

LT1910ES8 Demo Board | Fault-Protected High Side Driver; 8V ≤ VSUPPLY ≤ 48V, IOUT Up to 5A

製品詳細

Demonstration circuit 2307A is a high input voltage protected high side MOSFET driver featuring the LT1910ES8. This demo board has a wide input voltage range from 8V to 48V and is capable of protecting a voltage source against a short circuit. The LT1910 has a 50mV trip point for the selection of the current sense resistor RS1. The value of RS1 is 0.01Ω in this demo board which allows the output to deliver up to 5A. However, the RS1 footprint supports multiple sizes and can be replaced with up to a 2W device.

DC2307A
LT1910ES8 Demo Board | Fault-Protected High Side Driver; 8V ≤ VSUPPLY ≤ 48V, IOUT Up to 5A
DC2307A Demo Board DC2307A Demo Board DC2307A Demo Board DC2307A Demo Board DC2307A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品