LT1776
製造中広入力範囲、高効率、降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.07
製品情報
- 広い入力範囲:7.4V~40V
- 60Vまでの入力過渡に対する耐久性
- ピーク・スイッチ電流定格:700mA
- 適応型スイッチ・ドライブにより、軽負荷時のパルス・スキップなしに、重負荷時にも高効率を維持
- 真の電流モード制御
- 動作周波数:200kHz
- 400kHzまで同期可能
- シャットダウン時の低電源電流:30μA
- 8ピンSOおよびPDIPパッケージで供給
LT1776は広入力範囲、高効率のバック(降圧)スイッチング・レギュレータです。モノリシック・ダイには、発振器、制御および保護回路が内蔵されています。このデバイスは最大60Vの入力電圧を受け入れることができ、定格ピーク電流700mAの出力スイッチを内蔵しています。電流モード制御は卓越したダイナミック入力電源除去と短絡保護を提供します。
LT1776は効率を向上させるためのいくつかの特長を備えています。内部制御回路には通常VCCピンを通して電源が供給され、 VIN電源から直接流れる電流を最小限に抑えています(アプリケーション情報を参照)。LT1776スイッチ回路の動作は負荷にも依存します。中負荷から重負荷時には、出力スイッチ回路は高速立上り時間を維持し、効率を向上させます。軽負荷時には、パルス・スキッピング現象を避けるために、意図的に立上り時間を低下させます。
SO-8パッケージと200kHzのスイッチング周波数により、PCボードの面積要求を小さくすることができます。
アプリケーション
- 車載用DC/DCコンバータ
- セルラー電話用バッテリ・チャージャ・アクセサリ
- IEEE 1394降圧コンバータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 4
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1776CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1776CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1776CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1776IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1776IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1776IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1776CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1776IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1776CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1776IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1776CN8#PBF | 製造中 | |
| LT1776IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1776CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1776CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1776IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1776IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT1776CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1776CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1776IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1776IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1776CS8#PBF | 製造中 | |
| LT1776CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1776IS8#PBF | 製造中 | |
| LT1776IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| スイッチング・レギュレータ & コントローラ 1 | ||
| LTC3880 | 新規設計に推奨 | デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ |
| パワー・システム・マネージメント(PSM) & シーケンサ 1 | ||
| LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
| 発振器 1 | ||
| LTC6909 | 製造中 | スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器 |
| 保護スイッチ & コントローラ 1 | ||
| LT4363 | 新規設計に推奨 | 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1776
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。