LT1505
LT1505
製造中定電流/電圧 高効率バッテリ・チャージャ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.66
Viewing:
製品情報
- Li-Ion、NiMH、NiCd電池を簡単に充電
- 非常に高い効率:最大97%
- 高精度0.5%の充電電圧精度
- プリセット・バッテリ電圧:12.3V、12.6V、16.4V、および16.8V
- 0.5%の充電電流精度
- 充電電流を抵抗またはDACでプログラム可能
- ドロップアウト電圧0.5V、デューティ・サイクル > 99.5%
- ACアダプタ電流制限*により充電速度を最大化
- Li-Ion充電終了時のフラグ
- アダプタ取外し時の自動シャットダウン
- アイドル時のバッテリ流出電流がわずか10μA
- 最大280kHzまで同期可能
LT1505 PWMバッテリ・チャージャ・コントローラは、定電流または定電圧コントロールを用いて、リチウムイオン(Li-Ion)、ニッケル金属水素化物(NiMH)、ニッケルカドミウム(NiCd)などの充電式バッテリを高速で充電します。最大電流は抵抗またはDACによって容易にプログラムできます。定電圧出力は、3個または4個直列に接続したLi-Ionバッテリを0.5%の精度で充電するように設定できます。
第3の制御ループは充電中にACアダプタから流れる電流を制限します*。これによって、ACアダプタを過負荷状態にすることなく、機器の動作とバッテリの高速充電を同時に行うことができます。
LT1505は最小0.5Vのドロップアウト電圧で、2.5Vから20Vまでのバッテリを充電することができます。動作周波200kHzの同期NチャネルFETにより、効率の向上とインダクタ・サイズの小型化が可能になります。ACアダプタを取り外すとチップは自動的に10μAのスリープ ・モードに入るので、チップとバッテリ間にダイオードは必要ありません。ロジック出力は電流がプログラムされた値の20%まで低下すると、 Li-Ionフル充電を示します。
LT1505は28ピンSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ノート・パソコン
- 携帯用計器
- Li-Ion、NiMH、NiCd、鉛蓄電池の再充電可能バッテリ用チャージャ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 3
技術記事 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1505CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LT1505CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LT1505CG-1#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LT1505CG-1#TRPBF | 28-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LT1505CG#PBF | 製造中 | |
| LT1505CG#TRPBF | 製造中 | |
| LT1505CG-1#PBF | 製造中 | |
| LT1505CG-1#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1505
- LT1505-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1505に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める