LT1425
製造中絶縁型フライバック・スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.31
製品情報
- トランスの“第3巻線”やオプトアイソレータが不要
- ユーザ調整なしで±5%の高精度出力電圧を実現(下記回路を参照)
- 抵抗でプログラム可能な出力電圧
- 不連続モードでレギュレーションが維持される(軽負荷時)
- 負荷補償オプション
- 動作周波数:285kHz
- 16ピン細型SOパッケージで供給
LT1424/LT1425は特に絶縁型フライバック・トポロジーのために設計されたモノリシック・ハイパワー・スイッチング・レギュレータです。“第3巻線”やオプトアイソレータは必要ありません。この集積回路が一次側フライバック波形から絶縁出力電圧を直接検知します。高電流、高効率スイッチがすべての発振器、制御、および保護回路と併せてダイに搭載されています。
LT1424/LT1425は3Vから20Vの入力電源電圧で動作し、消費電流はわずか7mAです。また、外部パワーデバイスを使用しなくても最大6Wの出力電力を供給できます。電流モード・スイッチング技術を利用しているため、優れたACおよびDCライン・レギュレーションを提供します。
LT1424/LT1425は他のスイッチング・レギュレータICには見られない多くの特長を備えています。ほとんどのアプリケーションでは、独自の制御回路によって不連続モードでもレギュレーションを維持できます。オプションの負荷補償回路によりロード・レギュレーションを改善しています。スタンバイ動作のために外部から起動されるシャットダウン・モードは、電源電流をトータルで15μAに低減します。
アプリケーション
- 絶縁型フライバック・スイッチング・レギュレータ
- イーサネット絶縁型5Vから-9Vコンバータ
- 医療機器
- 絶縁型テレコム用電源
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
仕様に関するお知らせ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1425CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1425CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1425IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1425IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1425CS#PBF | 製造中 | |
| LT1425CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1425IS#PBF | 製造中 | |
| LT1425IS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LT1425CS#PBF | 製造中 | |
| LT1425CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1425IS#PBF | 製造中 | |
| LT1425IS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT1425CS#PBF | 製造中 | |
| LT1425CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1425IS#PBF | 製造中 | |
| LT1425IS#TRPBF | 製造中 | |
|
4 28, 2020 - 20_0187 LT1425 Datasheet Electrical Specification Change |
||
| LT1425CS#PBF | 製造中 | |
| LT1425CS#TRPBF | 製造中 | |
| LT1425IS#PBF | 製造中 | |
| LT1425IS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1425
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。