LT1339
製造中高電力同期整流式DC/DCコントローラ
- 製品モデル
 - 6
 - 1Ku当たりの価格
 - 最低価格:$6.87
 
製品情報
- 高電圧:最大60Vで動作
 - 高電流:デュアル Nチャネル同期整流式ドライブにより、最大10,000pFのゲート容量を処理
 - 平均負荷電流制限をプログラム可能
 - 10mAの外部負荷が可能な5Vリファレンス出力
 - 最大150kHzまで同期可能なプログラム可能固定周波数電流モード動作
 - ヒステリシス付き低電圧ロックアウト
 - プログラム可能なスタート禁止機能により、電源シーケンシングと保護が可能
 - 適応型非オーバラップ・ゲート・ドライブにより、シュートスルーを防止
 
LT1339は高電力同期整流式電流モード・スイッチング・レギュレータ・コントローラです。このデバイスはデュアルNチャネルMOSFETをドライブすることにより、最大60V入力のアプリケーションにおける高電力DC/DCコンバータ向けにシングル・デバイス・ソリューションを提供します。
LT1339は平均電流制限をプログラム可能なので、インダクタ・リップル電流に関係なく、DC負荷電流を正確に制限できます。また、ユーザが調整可能なスロープ補償も搭載しているので、最大90%のデューティ・サイクルで磁気部品を最小限に抑えることができます。
LT1339のタイミング発振器の動作周波数はプログラム可能で、最大150kHzまで同期させることができます。最小オフタイム動作によりメイン・スイッチを保護します。また、シャットダウンと低電圧ロックアウト状態でゲート制御されるソフトスタート機能も備えています。
出力位相反転ピンにより、反転および負トポロジーなどのコンバータ・タイプを柔軟に構成できます。
アプリケーション
- 48Vテレコム用電源
 - パーソナル・コンピュータおよび周辺機器
 - 分配型電力変換器
 - 産業用制御システム
 - 鉛蓄電池バックアップ・システム
 - 車載機器および重機
 
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| LT1339CN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1339CSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1339CSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1339IN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1339ISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1339ISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 
                                                            3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek  | 
                                                    ||
| LT1339CN#PBF | 製造中 | |
| LT1339IN#PBF | 製造中 | |
| 
                                                            8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL  | 
                                                    ||
| LT1339CSW#PBF | 製造中 | |
| LT1339CSW#TRPBF | 製造中 | |
| LT1339ISW#PBF | 製造中 | |
| LT1339ISW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1339
 
                                        LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。