DS21455

製造中止

クワッドT1/E1/J1トランシーバ

業界初、外付け部品の変更なしでT1、E1、およびJ1すべての規格間で切り替わる4ポートトランシーバ

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

4個の独立したトランシーバ、それぞれが以下の特長を装備:
  • 完全なT1 (DS1)/ISDN-PRI/J1トランシーバ機能
  • 完全なE1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRIトランシーバ機能
  • クロック/データ再生および波形整形用短距離および長距離ラインインタフェース
  • CMIコーダ/デコーダ
  • 水晶発振器を使用しないジッタアッテネータ
  • 完全に独立した送信と受信機能
  • デュアルHDLCコントローラ
  • プログラマブルBERT発生器および検出器内蔵
  • ソフトウェアによって選択可能な75Ω/100Ω/120Ω T1およびE1インタフェース用の受信および送信側終端抵抗器内蔵
  • 最高16.384MHzの非同期バックプレーンに接続可能なデュアル2フレームエラスティックストアスリップバッファ
  • 再生したネットワーククロックに従って合成される16.384MHz、8.192MHz、4.096MHz、または2.048MHzクロック出力
  • 部分的なT1、E1、H0、およびH12アプリケーション用プログラマブル出力クロック
  • インタリーブPCMバス動作
  • 8ビットパラレル制御ポートは、多重化または非多重化、Intel社またはMotorola社用に対応
  • IEEE 1149.1 JTAGバウンダリスキャン
  • 3.3V電源で動作し、入出力は5V耐圧
  • DS21455はDS21Q55を直接置換可能
  • シグナリングシステム7 (SS7)をサポート
  • RAI-CI、AIS-CIサポート
DS21455
クワッドT1/E1/J1トランシーバ
DS21455:ブロックダイアグラム
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
インターフェース・トランシーバ 3
DS21Q55 クワッドT1/E1/J1トランシーバ
DS21Q59 新規設計には非推奨 E1クワッドトランシーバ
DS21Q50 最終販売 クワッドE1トランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

BSDLモデル・ファイル 1

IBISモデル 1

最新のディスカッション

DS21455に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品