ADUM5010
製造中絶縁型DC/DCコンバータ、2.5kV rms
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.08
Viewing:
製品情報
- isoPower™を内蔵した絶縁型DC/DCコンバータ
- 安定化された3.15Vまたは5.25V出力
- 最大150mWの出力パワー
- 5mm沿面距離を備えた20ピンSSOPパッケージを採用
- 高温動作:105°C
- 高いコモンモード過渡電圧耐性:25kV/µs以上
- 詳細はデータシートをご参照ください。
ADuM5010は、集積化された絶縁型DC/DCコンバータです。アナログ・デバイセズのiCoupler®技術をベースとしたDC/DCコンバータは、3.15V~5.25V間で調整可能で、安定化され、絶縁された出力電圧を提供します。入力の供給電圧は、必要とする出力より若干低い電圧からかなり高い電圧まで範囲とすることができます。
iCouplerチップ・スケールのトランス技術が、ロジック信号の絶縁およびDC/DCコンバータの磁気部品として使われています。結果として、小型なトータル絶縁ソリューションが実現します。
アプリケーション
- パワーサプライのスタートアップ・バイアス、ゲート・ドライバ
- 絶縁センサー・インターフェース
- 工業用PLC
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
安全性および規制遵守 1
ビデオ 2
リファレンス設計 1
安全性および規制遵守 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM5010ARSZ | 20-Lead SSOP | ||
| ADUM5010ARSZ-RL7 | 20-Lead SSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 26, 2016 - 16_0191 ADuM5010/ADuM6010 Die Revision |
||
| ADUM5010ARSZ | 製造中 | |
| ADUM5010ARSZ-RL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADuM5020 | 新規設計に推奨 | 低放射の 500 mW 絶縁型 DC/DC コンバータ |