ADL5811

製造中止

パッシブ・ミキサー / IFアンプ / ワイドバンドLOアンプ、700MHz~2800MHz、ダブル・バランス、高IP3

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • RF周波数700MHz~2,800MHz連続
  • LO周波数:250MHz~2800MHz、高域または低域側注入
  • IF範囲:30MHz~450MHz
  • パワー変換ゲイン:7.5dB@1900MHz
  • SSBノイズ指数:10.7dB@1900MHz
  • 入力IP3:27.5dBm@1900MHz
  • 入力P1dB:12.7dBm@1900MHz
  • 標準LOドライバ:0dBm
  • シングルエンド50ΩのRFポート
  • シングルエンドまたはバランスLO入力ポート
  • 単電源動作:3.6V~5.0V
  • 全ての機能を制御するシリアル・ポート・インターフェース(SPI)
  • 5m×5mmの露出パドルつき32ピンLFCSPパッケージを採用

ADL5811は、革新的な新しいブロードバンド、矩形波リミットのLOアンプを使って、700MHz~2800MHzという業界トップクラスのRF帯域幅を実現しています。従来からのナローバンド・サイン波のLOアンプ・ソリューションとは異なり、この製品は、極めて広い帯域にわたってRF入力よりも高い、または低いどちらのLOも容認します。エネルギー・ストレージ素子を使っていないため、LO周波数の減少にともなってDCの電流消費も減少します。

ADL5811は、シングルエンド動作が可能なRFおよびLOバランス回路を内蔵した、高い直線性、ダブル・バランスされたパッシブ・ミキサー・コアを用いています。ADL5811はプログラマブルなRFバランを採用しているため、700 MHz~2,800 MHzのRF入力周波数範囲にわたって最適な性能を発揮します。バランスのとれたパッシブ・ミキサーの配置により、優れたLOからRFへ、また、LOからIFへのリーケージ性能、優れたRFからIFへのアイソレーション特性、および全RF帯域幅にわたる優れたインターモジュレーション性能が得られます。

極めて高い入力リニアリティを備えているこのバランスされたミキサー・コアは、ダイナミック・レンジの劣化を招く可能性があるような、インバンドのブロッキング信号において要求の厳しいワイドバンドのアプリケーションで使うことができます。ブロッカー・ノイズ指数性能は、ナローバンドのパッシブ・ミキサー設計に匹敵する性能となっています。高い直線性のIFバッファ・アンプがパッシブ・ミキサー・コアの後段に配置されており、標準7.5dBのパワー変換ゲインを備え、幅広い出力インピーダンス範囲で使うことができます。低電圧アプリケーションでは、ADL5811は大幅に電流が軽減される3.6Vまでの低い電圧で動作することができます。必要に応じて、回路をパワーダウン(1.5mA以下)させることの出来る2つのロジック・ピンが用意されています。

ADL5811の全ての機能は3線シリアル・ポート・インターフェースで制御されるので、最小の外部部品で、最適な性能が得られます。

ADL5811は高性能ICプロセスであるBiCMOSを使って製造されています。この製品は、5mm×5 mm、32ピンLFCSPパッケージで供給されており、-40~+85℃の温度範囲にわたって動作します。評価用ボードも入手可能です。

アプリケーション

  • マルチ・バンド / マルチ・スタンダードのセルラ・ベース・ステーション受信器
  • ワイドバンド無線リンク・ダイバーシティ・ダウン・コンバータ
  • マルチモード・セルラ・エクステンダ、ブロードバンド・レシーバ

ADL5811
パッシブ・ミキサー / IFアンプ / ワイドバンドLOアンプ、700MHz~2800MHz、ダブル・バランス、高IP3
ADL5811 Functional Block Diagram ADL5811 Pin Configuration
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
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 3
ADF4106 製造中 PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N
ADF4156 製造中 周波数シンセサイザ、6.2GHz、フラクショナルN
ADF4350 製造中 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
可変ゲイン・アンプ(VGA) 4
AD8351 製造中 差動アンプ、低歪み、RF / IF用
AD8370 製造中 可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、750MHz
AD8375 製造中 VGA、IF段、超低歪み
ADL5336 製造中止 VGA(可変ゲイン・アンプ)、IF用、カスケード接続可能、プログラマブルRMS検出付
差動アンプ 2
AD8352 新規設計に推奨 差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用
ADL5561 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-ADL5811

ADL5811 Evaluation Board

製品詳細

ADL5811-EVALZ is a fully populated, 4-layer, Rogers 3003-based evaluation board. It requires 5 V/185 mA or 3.6/125 mA power supply for normal operation. The power supply should be connected to the  clip leads, labeled VPOS and AGND. All signal ports are populated with edge-mounted SMA connectors. RFIN is the RF input port, and LOIP is the LO input port. The IF output port, IFOP, is configured for single-ended output signaling via the on-board transformer. The IFON port provides the option for IF differential infterfacing, with R21 resistor removal. The evaluation board can be programmed through the USB port of a PC running Windows XP or Vista with Microsoft .NET Framework 3.5 installed. The required control software can be downloaded from www.analog.com.

EVAL-ADL5811
ADL5811 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品