ADA4895-1
新規設計に推奨オペアンプ、低ノイズ(1nV/√Hz)、低消費電力、ゲイン≥10で安定動作、レールtoレール出力
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.82
製品情報
- 低い広帯域ノイズ:
- 1nV/√Hz、1.6pA/√Hz
- 低い1/fノイズ:2nV/√Hz@10Hz
- 低歪み(SFDR):-96dBc@100kHz、VOUT=2V p-p
- 低消費電力:3mA(typ) / アンプあたり
- 低入力オフセット電圧:350μV(max)
- 高速:
-3dB帯域幅:236MHz(G=+10)、
スルーレート:943V/μs、
セトリング時間(0.1%):22ns - レールtoレール出力
- 広い電源電圧範囲:3V~10V
- ディスエーブル機能内蔵
ADA4895-1は、シングルの高速電圧帰還型アンプで、ゲイン10倍以上で安定動作、低ノイズ、レールtoレール出力、静止時の電流はわずか3mAとなっています。10Hzの1/fノイズは2nV/√Hzで、2MHzでのSFDR(スプリアス・フリー・ダイナミックレンジ)は-72dBcの性能を備えたADA4895-1は、超音波、低ノイズ・プリアンプ、高性能ADCのドライバなど種々のアプリケーションにとって理想的な製品といえます。アナログ・デバイセズ独自の次世代SiGeバイポーラ・プロセスと革新的なアーキテクチャにより、このように高性能のアンプが可能になりました。
ADA4895-1は、+10倍ゲインで146MHzの大信号帯域幅を備えており、943V/μsのスルーレートと22ns(0.1%)のセトリング時間の仕様となっています。広い電源電圧範囲(3V~10V)を備えているため、ADA4895-1は、高いダイナミックレンジ、高ゲイン、高精度および高速度を必要とするシステムにおいて理想的な製品候補の一つといえます。
ADA4895-1は、8ピンのSOICパッケージと8ピンのSOICパッケージを採用し、-40℃~+125℃の拡張工業用温度範囲にわたっての動作が保証されています。
アプリケーション
- 低ノイズ・プリアンプ(LNA)
- 超音波用アンプ
- PLLループ・フィルタ
- 高性能ADCドライバ
- D/Aコンバータのバッファ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADA4895-1ARJZ-R2 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADA4895-1ARJZ-R7 | 6-Lead SOT-23 | ||
| ADA4895-1ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4895-1ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
| ADA4895-1ARZ-RL | 8-Lead SOIC |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4895
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4895-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める