AD9952
新規設計に推奨DDS、400MSPS、14ビットDAC内蔵、1.8V、CMOS
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.94
製品の詳細
- 内部DDSクロック速度:400MSPS
- 14ビットD/Aコンバータを内蔵
- 32ビットのチュニング・ワード
- 位相ノイズ:-120dBc/Hz以下@1kHzオフセット(DAC出力)
- 優れた ダイナミック性能
- SFDR:80dB以上@160MHz(±100kHzオフセット)AOUT
- シリアルI/O制御
- 電源電圧:1.8V
- ソフトウェアとハードウェア制御によるパワーダウン
- 48ピンTQFP_EPパッケージ
- PLL REFCLK 逓倍器(4x ~ 20x)
- 水晶1個で駆動可能な内部発信器
- 位相変調機能
- 複数チップの同期
- 高速コンパレータ(トグロ・レート200MHz)
AD9952は、最大400GSPSまで動作する14ビットDACを内蔵したダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)です。AD9952では、高度なDDS技術と内蔵の高速高性能D/Aコンバータの組み合わせにより、デジタル的に設定可能で、かつ迅速に周波数切り替え可能な最大200MHzまでのアナログ出力正弦波を発生させる高周波シンセサイザ機能を構成しています。AD9952は、高速な周波数ポッピングとファイン・チューニングの分解能(32ビット周波数チューニング・ワード)を提供できるように設計されています。周波数チューニングとコントロール・ワードはシリアルI/Oポートを介してAD9952にロードされます。
AD9952は、工業用拡張温度範囲-40℃~+105℃にわたっての動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- 即応型 LO周波数シンセサイズ
- プログラマブル・クロック発振器
- テスト装置および計測装置
- 音響-光学デバイス・ドライバ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 19
技術記事 21
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD9952YSVZ | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) | ||
AD9952YSVZ-REEL7 | 48-Lead TQFP (7mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 15, 2016 - 14_0258 Assembly Transfer of Selected 14x14 LQFP, 14x14 LQFP_EP and 7x7,10x10,12x12,14x14 TQFP_EP Products to Amkor Philippines |
||
AD9952YSVZ | ||
AD9952YSVZ-REEL7 | 製造中 | |
6 16, 2009 - 09_0027 Conversion to Laser Mark for the LQFP Packages (Single Grades) |
||
AD9952YSVZ | ||
AD9952YSVZ-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)
ADIsimDDSは、数学の方程式を用いて、選択したデバイスの全体的な性能をモデル化し、表示します。ADIsimDDSは、リファレンス・クロック周波数と求められる出力周波数が与えられた場合に、必要なFTWを計算します。このツールは総合的なスペクトル性能全体の推定値もモデル化できるため、外付け再構成フィルタの効果を確認できます。
ツールを開く