AD9540
新規設計に推奨低ジッタのDDSベース・クロック・ジェネレータおよびシンセサイザ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.39
製品情報
- 優れた固有のジッタ性能
- 200MHzの位相周波数検出器の入力
- 位相周波数検出器用655MHzプログラマブル入力分周器(÷M、÷N){M、N = 1..16}(バイパス可能)
- プログラマブルRF分周器(÷R){R = 1、2、4、8}(バイパス可能)
- 8つのプログラマブル位相/周波数プロファイル
- 内蔵DDSクロック速度:400MSPS
- 48ビット周波数同調ワード分解能
- 14ビットのプログラマブル位相オフセット
- デバイス動作用の1.8V電源
- I/O、CMLドライバ、チャージ・ポンプ出力用の3.3V電源
- ソフトウェアでパワーダウンを制御
- 48ピンLFCSPパッケージ
- プログラマブル・チャージ・ポンプ電流(最大4mA)
- デュアル・モードPLLロック検出
- 655MHzのCMLモードPECL準拠出力ドライバ
AD9540は、アナログ・デバイセズの初めての専用クロッキング製品で、最高性能のデータ・コンバータが求める極めて厳しいクロッキング要件に対応できるよう特に設計されています。このデバイスには、柔軟な200MHzの位相周波数検出器やデジタル制御されたチャージ・ポンプ電流を備えた高性能のPLL(フェーズ・ロック・ループ)回路があります。更に、プログラマブルなスルー・レートを備えた、低ジッタで655MHz CMLモードのPECL準拠出力ドライバも搭載しています。最大2.7GHzの外付けVCOレートに対応しています。
非常に精細なチューニング分解能(2.33マイクロヘルツ未満のステップ)も、このデバイスの大きな特長です。情報は、25Mbpsのデバイス書込み速度を持つシリアルI/OポートからAD9540にロードされます。AD9540の周波数分周器ブロックをプログラムして、スペクトル拡散モード動作に対応することもできます。
AD9540は、−40℃~+85℃の自動車用拡張温度範囲で動作が仕様規定されています。
アプリケーション
- 高性能データ・コンバータのクロッキング
- 基地局のクロッキング・アプリケーション
- ネットワーク(SONET/SDH)のクロッキング
- ギガビットEthernet(GbE)のクロッキング
- 計測器のクロッキング回路
- 即応型LO周波数合成
- 車載用レーダー
- レーダーおよびスキャニング・システム用のFMチャープ源
- テスト/計測装置
- 音響光学素子のドライバ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 22
技術記事 24
製品ハイライト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9540BCPZ | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) | ||
| AD9540BCPZ-REEL7 | 48-Lead LFCSP (7mm x 7mm x 0.85mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 9, 2021 - 20_0126 Conversion of Select Sizes LFCSP Products from Punched to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea |
||
| AD9540BCPZ | 製造中 | |
| AD9540BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 13, 2017 - 16_0077 CANCELLED: Conversion of Select 4x4, 5x5, 6x6 and 7x7mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE Korea. |
||
| AD9540BCPZ | 製造中 | |
| AD9540BCPZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimCLK設計および評価用ソフトウェア
ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。
ツールを開く