AD9119

新規設計に推奨

D/Aコンバータ、11ビット、5.6GSPS、RF用

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 最大5.6GSPSまでのDACアップデート・レート
  • ダイレクト・RF合成@最大2.8GSPSのアップデート・レート、
    -- DC~1.4GHz:ベースバンド・モード、
    -- DC~1.0GHz(2倍インターポーレション・モード)
    -- 1.4GHz~4.2GHz(ミックス・モード)
  • 2倍インター・ポーレーションはバイパス可能
  • 優れたダイナミック性能
  • DOCSIS3.0ワイドバンドACLP / ハーモニック性能をサポート、
    -- 8QAMキャリア:ACLR>65dBc
  • 詳細はデータシートをご参照ください。

AD9119
D/Aコンバータ、11ビット、5.6GSPS、RF用
AD9119/AD9129 Functional Block Diagram AD9119-pc
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
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クロックIC 1
HMC7044 新規設計には非推奨

JESD204B / JESD204 用機能付き、3.2 GHz、14 出力、高性能ジッター減衰器

フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 2
ADF4350 製造中 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
ADF4351 新規設計に推奨 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Virtual Eval(仮想評価、 ベータ版)

Virtual Evalは、ADC、DAC、およびその応用製品評価を支援するウェブベースの設計ツールです。アナログ・デバイセズのサーバ上にあるモデルを使用して、重要な部品の性能特性をわずか数秒でシミュレートします。使用時は、入力トーンや外部ジッタなどの動作条件のほか、ゲインやデジタル・ダウンコンバージョンといったデバイス機能を設定してください。ノイズ、歪み、分解能、FFT、タイミング図、周波数応答プロット、その他さまざまな性能特性を確認することができます。

Virtual Eval Tool - BETA

評価用キット

eval board
EVAL-AD9119

AD9119 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD9119
  • Includes options to evaluate:
    • Baseband and standard DAC operation
    • Mix-Mode™ operation (2nd and 3rd Nyquist zones)
  • USB interface for configuration
  • Accepts external clock sources
  • Data pattern generator and SPI software interfaces
  • Rapid prototyping, custom test vectors, comprehensive testing and ease of use.

製品詳細

This page contains evaluation board documentation and ordering information for evaluating the AD9119.

The AD9119 Evaluation Boards, AD9119-MIX-EBZ or AD9119-EBZ, connects to the ADS7-V2 to allow for quick evaluation of the AD9119. The ADS7-V2 allows the user to create many types of digital vectors and transmit these at speed to the AD9119 in any of the AD9119 operating modes. The AD9119 evaluation board is configured over USB with accompanying PC software.

eval board
ADS7-V2EBZ

FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット

機能と利点

  • Virtex-7 FPGAに基づく
  • 1つのFMC-HPCコネクタ
  • 10個の13.1Gbpsトランシーバーをサポート
  • 2つのDDR3-1866 DIMM
  • シンプルなUSB ポート・インターフェース(2.0)



製品詳細

ADS7-V2評価用ボードは、アナログ・デバイセズの高速A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、およびビット・レートが最大13.1GbpsのJESD204Bに準拠したトランシーバーの評価をサポートするために開発されました。以下のQuick Start Wikiサイトに、プラットフォームの概要が記載されています。更に、ボードの各使用例に独自のセクションがあります(例:高速A/Dコンバータの評価にADS7-V2を使用)。ADS7-V2は、特定のアナログ・デバイセズの評価用ボードのみでの使用を意図しています。開発プラットフォームとしての使用は意図しておらず、スタンドアロン動作はサポートしていません。FPGA開発キットについては、Xilinx社および当社認定の販売代理店にお問い合わせください。

EVAL-AD9119
AD9119 Evaluation Board
EVAL-AD9129 Angle View EVAL-AD9129 Top View EVAL-AD9129 Back View ADS7-V2EBZ Evaluation Board Kit
ADS7-V2EBZ
FPGAベースのデータ・キャプチャ・キット
ADS7-V2EBZ

最新のディスカッション

最近表示した製品