AD8610
製造中オペアンプ、高精度、低入力バイアス電流、広帯域幅、JFET、シングル
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.08
製品情報
- ローノイズ6nV/√Hz
- 低オフセット電圧:100μV(max)
- 低入力バイアス電流:10pA(max)
- 高速セトリング時間:600ns/0.01%
- 低歪み
- ユニティ・ゲインで安定
- 位相反転なし
- 両電源動作:±5~±13V
AD8610(シングル)とAD8620(デュアル)は、非常に低いオフセット電圧とドリフト、非常に低い入力電圧ノイズと電流ノイズ、低入力バイアス電流、広帯域幅を実現する超高精度のJFET入力アンプです。多くのJFETアンプと違い、AD8610の入力バイアス電流は動作温度範囲の全体で低くなっています。AD8610は、非反転ユニティ・ゲインで1000pFの容量性負荷を安定に駆動でき、また高いノイズ・ゲイン構成を用いれば、1000pFをはるかに超える容量性負荷を容易に駆動できます。AD8610は、電源から1.2Vの範囲内で1KΩの負荷を振幅させることができ、限られた電源電圧範囲でダイナミック・レンジを最大化しています。反転設定、非反転設定のいずれのゲインでも、出力スルーレートは50V/µsと大きく、セトリング・タイムは0.01%以内600ns未満となっています。高い入力インピーダンスと際立った高精度、高出力を兼ね備えていますので、高性能なA/Dコンバータ(ADC)の入力の駆動、およびD/Aコンバータ(DAC)の出力のバッファリングに理想的といえます。
AD8610とAD8620のアプリケーションには、電子計測機器、ATEアンプ、バッファリング、積分回路、CAT / MRI / 超音波医療機器、高性能なフォトダイオードを用いた計測用アンプ、高速・高精度なフィルタ(PLLフィルタを含む)、高級オーディオ機器などがあります。
AD8610は、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で全仕様が規定されています。AD8610は8ピンのナローSOICおよび小型の表面実装8ピンMSOP、AD8620は8ピンのナローSOICで提供されています。8ピンMSOPパッケージのデバイスはテープとリールのみで提供されています。
代替製品:
ADA4627-1:±18V電源での動作を必要とする場合は、低周波数ノイズ、及びCMRR性能の改善、8ピン狭幅SOICパッケージで供給
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 9
技術記事 2
製品ハイライト 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
製品ハイライト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8610ARMZ-R7 | 8-Lead MSOP | ||
| AD8610ARMZ-REEL | 8-Lead MSOP | ||
| AD8610ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8610ARZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8610ARZ-REEL7 | 8-Lead SOIC | ||
| AD8610BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8610BRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8610BRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 16, 2026 - 26_0028 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices Limerick for XF26/XF18/XF12/XF8 Products |
||
| AD8610ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8610ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610ARZ | 製造中 | |
| AD8610ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8610BRZ | 製造中 | |
| AD8610BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
| AD8610ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8610ARMZ-REEL | 製造中 | |
|
1 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD8610ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8610ARMZ-REEL | 製造中 | |
|
2 22, 2013 - 13_0040 AD8610 Polyimide Thickness Change |
||
| AD8610ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8610ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610ARZ | 製造中 | |
| AD8610ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8610BRZ | 製造中 | |
| AD8610BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD8610ARMZ-R7 | 製造中 | |
| AD8610ARMZ-REEL | 製造中 | |
|
9 7, 2017 - 17_0079 Qualification of TeamQuest Technology Inc., Philippines as an Alternate Test Site for TC-Vos Testing |
||
| AD8610ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610ARZ | 製造中 | |
| AD8610ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
9 9, 2009 - 07_0083 Polyimide Change |
||
| AD8610ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610ARZ | 製造中 | |
| AD8610ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8610BRZ | 製造中 | |
| AD8610BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD8610ARMZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610ARZ | 製造中 | |
| AD8610ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8610BRZ | 製造中 | |
| AD8610BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610BRZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 23, 2010 - 10_0004 Halogen Free Material Change for SOIC Narrow Body Products Assembled at Amkor |
||
| AD8610ARZ | 製造中 | |
| AD8610ARZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610ARZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD8610BRZ | 製造中 | |
| AD8610BRZ-REEL | 製造中 | |
| AD8610BRZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADI Circuit Explorer™
ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSignal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く