AD8479
新規設計に推奨コモンモード超高電圧高精度ディファレンス・アンプ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.81
Viewing:
製品情報
- ±600Vのコモンモード電圧範囲
- 電源電流:550μA(代表値)
- レールtoレール出力
- 1倍の固定ゲイン
- 優れたAC仕様
- CMRR:90dB(最小値)
- 帯域幅:310kHz
- 高精度DC性能
- ゲイン非直線性:5ppm(最大)
- オフセット電圧ドリフト:10µV/°C(最大)
- ゲイン・ドリフト:5ppm/°C(最大)
- 広い電源電圧範囲:±2.5V~±18V
- ダウンロード:AD8479-EP data sheet(pdf)
- ミリタリ温度範囲(−55°C~+125°C)
- 品質管理された製品ベースライン
- 1アセンブリ/テスト・サイト
- 1製造サイト
- 製品の変更通知
- 要求に応じて入手可能な品質評価データ
- VID DSCC図面番号:A62/19619
AD8479は、非常に高い入力コモンモード電圧範囲を持つディファレンス・アンプです。AD8479は、高精度デバイスで、最大±600Vまでの高いコモンモード電圧の中に存在する差動信号を正確に計測することができます。
AD8479は、電気的絶縁を必要としないアプリケーションにおいて、高価なアイソレーション・アンプの代わりに使用できます。このデバイスは±600Vのコモンモード電圧範囲で動作し、コモンモードまたは差動モードの最大±600Vのトランジェントから保護される入力を備えています。
AD8479は、低オフセット電圧、低オフセット電圧ドリフト、低ゲイン・ドリフト、低コモンモード除去ドリフトおよび広い周波数範囲にわたる優れた同相ノイズ除去比(CMRR)特性を備えています。
AD8479は、省スペースの8ピンSOICパッケージを採用し、−40°C~+125°Cの温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 高電圧電流検出
- バッテリ・セル電圧モニタ
- 電源電流モニタ
- モータ・コントロール
- 絶縁
ドキュメント
データシート 5
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 4
技術記事 3
テクニカル・ブック 1
珍問/難問集 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD8479ARZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8479ARZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8479BRZ | 8-Lead SOIC | ||
| AD8479BRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
| AD8479TRZ-EP | 8-Lead SOIC |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 1, 2019 - 19_0036 AD8479 Die Revision, Data Sheet and Moisture Sensitivity Level Rating Change |
||
| AD8479ARZ | 製造中 | |
| AD8479ARZ-RL | 製造中 | |
| AD8479BRZ | 製造中 | |
| AD8479BRZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- AD8479
SPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。