AD8342

新規設計に推奨

アクティブ・ミキサー、LF~3GHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • ブロードバンドRF、LOとIFポート
  • 変換ゲイン:3.7dB
  • ノイズ指数:12.2dB
  • 入力IP3:22.7dBm
  • 入力P1dB:8.3dBm
  • LO駆動:0dBm
  • 差動高インピーダンスRF入力ポート
  • シングルエンド50ΩのLO入力ポート
  • オープン・コレクタIF出力ポート
  • 単電源動作5V@98mA
  • パワーダウン・モード
  • 露出パドル付LFCSPパッケージ3mm×3mm

AD8342は、高性能な広帯域アクティブ・ミキサーです。この製品は、全ポートでの広い帯域幅と低いインター・モジュレーション歪(IMD)とノイズ指数を必要とするような受信チャンネル・アプリケーションの要求に非常に適しています。

AD8342は、238MHzのRF周波数で3.7dBのゲイン変換(typ)を提供します。内蔵のLO ドライバ は低いLO駆動レベルで50Ωの入力インピーダンスを提供し、外付け部品点数の最小化に役立ちます。

差動、高インピーダンスの広帯域RFポートは、アクティブ・デバイスやパッシブ・フィルタの両者と容易にインターフェースすることができます。RF入力は、1.6Vp-pあるいは8dBm(50Ωで)ほどの大きさの信号をP1dBで入力できます。

オープン・コレクタの差動出力は、優れたバランスを提供し、差動フィルタや、AD8370AD8375AD8351AD8352ADL5561のような差動IFアンプと共に使うことができます。また、これらの出力はマッチング・ネットワークやバラン・トランスを使うことによって、シングルエンド信号に変換することもできます。出力は、VPOSの供給レールにバイアスすると、2Vp-pの振幅が可能となります。

AD8342は、アナログ・デバイセズ独自の高性能SiGeIC製造プロセスにより製造されています。AD8342は16ピンLFCSPパッケージを採用しています。動作範囲は-40~+85℃の温度範囲にわたっています。評価用ボードも入手可能です。

アプリケーション

  • 携帯電話基地局での受信
  • ISMバンドのレシーバ
  • 無線回線
  • RF用計測機器

AD8342
アクティブ・ミキサー、LF~3GHz
AD8342 Functional Block Diagram AD8342 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

技術記事 1

評価用設計ファイル 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
RFアンプ 2
AD8370 製造中 可変ゲイン・アンプ、デジタル制御、750MHz
AD8375 製造中 VGA、IF段、超低歪み
フェーズ・ロック・ループ(PLL)シンセサイザ 3
ADF4106 製造中 PLL周波数シンセサイザ、6GHz、整数N
ADF4153A 新規設計に推奨 周波数シンセサイザ、フラクショナルN
ADF4351 新規設計に推奨 広帯域シンセサイザ、VCO内蔵
可変ゲイン・アンプ(VGA) 1
AD8351 製造中 差動アンプ、低歪み、RF / IF用
差動アンプ 2
AD8352 新規設計に推奨 差動アンプ、2GHz、超低歪み、RF/IF用
ADL5561 新規設計に推奨 RF/IF用差動アンプ、超低歪み、2.9GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimPLL™

ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。

ツールを開く

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

EVAL-AD8342

AD8342 Evaluation Board

製品詳細

AD8342-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. It requires a 5 V/100 mA power supply for normal operation. The 5 V power supply should be connected to the clip leads VPOS and GND. RF_IN and INLO ports take RF and LO input signals via edge-mounted SMA connectors. The IF port, labeled IF_OUT+, is configured for single-ended signaling via a balun transformer. The board also provides the access for differential IF outputs evaluation.


eval board
AD-FREQCVT1-EBZ

TX/RXチャンネル、1~100MHzから最大400MHzへの周波数変換

製品詳細

AD-FREQCVT1-EBZは、AD9361を内蔵するFMCOMMS3/4/5ボードのアドオン・ボードです。完全なチップ・レベルの設計パッケージはADI製品ページにありますが、カード上の情報、カードの使用方法、周りのデザイン・パッケージ、動作に必要なソフトウェアは、アナログwikiサイトにあります。

AD-FREQCVT1-EBZの目的は、周波数の上下変換を行い、1MHzまで下げてAD9361が動作できるようにすることです。

EVAL-AD8342
AD8342 Evaluation Board
AD-FREQCVT1-EBZ
TX/RXチャンネル、1~100MHzから最大400MHzへの周波数変換
AD-FREQCVTI-EBZ Board AD-FREQCVTI-EBZ Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品