AD8091

製造中

オペアンプ、高速、レールtoレール、低価格(シングル)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低価格シングル(AD8091)、デュアル(AD8092)の高速オペアンプ
  • +3 V~+5V、±5V電源で完全仕様化
  • 単電源動作
    出力振幅は両レールの25mV以内まで
  • 5V電源で高速、高速セトリング
    -3dB帯域幅:110 MHz(G=+1)
    スルーレート:145V/µs
    セトリング時間(0.1%):50ns
  • 低消費:アンプあたり4.4mA
  • 優れたビデオ仕様(G=+2)
    0.1dBゲイン平坦特性:20MHz、RL=150Ω
    微分ゲイン誤差:0.03%、RL=1kΩ
    微分位相誤差:0.03%、RL=1kΩ
  • 低歪み:THD:-80dBc@1MHz、RL=100Ω
  • 優れた負荷駆動能力:45mA出力が可能@電源レールから0.5Vまで
    50pFの容量負荷駆動が可能(G=+1)

AD8091 (シングル)とAD8092 (デュアル)は、低価格、電圧帰還の高速アンプであり、+3 V、+5 V、±5 Vの電源で動作するように設計されています。これらのデバイスは、負側レールの下側200mVまで、かつ正側レールの内側1Vまでの入力電圧範囲を持つ真の単電源動作機能を備えています。

低価格にもかかわらず、AD8091/AD8092は全体に渡って優れた性能と多様性を提供します。出力電圧の振幅はそれぞれのレールの25mV以内と拡張されており、優れたオーバドライブ回復特性を備え、最大出力ダイナミックレンジを提供します。したがってAD8091/AD8092は、カメラ、ビデオ・スイッチあるいはその他の高速携帯型機器のようなビデオ用電子機器に有用なデバイスといえます。低歪みと高速なセトリング時間はアクティブ・フィルタのアプリケーションにも適しています。AD8091/AD8092は低消費電流で、単電源3Vの電圧で動作できます。これらの特長は、大きさと消費電力が重要な、携帯型、バッテリ駆動のアプリケーションに最適といえます。

広帯域幅で高速スルーレートが備わっているため、これらのアンプは、最大±6Vの両電源や+3V~+12Vの単電源を必要とする、多くの汎用、高速アプリケーションにも適しています。

この低価格の高性能を持つ製品は、8ピンSOIC(AD8091/AD8092)、小型SOT23-5(AD8091)とMSOP(AD8092)で用意されています。

アプリケーション

  • 同軸ケーブル(Coax)ドライバ
  • アクティブ・フィルタ
  • ビデオ・スイッチ
  • 業務用カメラ
  • CCD画像処理システム
  • DVD/CD
  • クロック・バッファ
  • AD8091
    オペアンプ、高速、レールtoレール、低価格(シングル)
    AD8091 Functional Block Diagram AD8091 Functional Block Diagram
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
    ADA4891-1 製造中 オペアンプ、シングル、高速、レールtoレール、低価格
    Modal heading
    myAnalogに追加

    myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

    新規プロジェクトを作成

    ツールおよびシミュレーション

    LTspice


    下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

    • AD8091

    SPICEモデル 1

    VRMS/dBm/dBu/dBV計算ツール

    電力測定値と信号強度の標準単位を変換するユーティリティ。

    ツールを開く

    消費電力とダイ温度

    このツールは、電源電圧、周囲温度、負荷特性、パッケージの熱データに基づいてダイ温度と消費電力を予測します。

    ツールを開く

    ADI Circuit Explorer™

    ADI Circuit Explorer™ uses AI to interpret natural language prompts and search a database of validated analog circuit designs, helping you quickly find the best match for your needs.

    ツールを開く

    Signal Chain Designer

    Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

    ツールを開く

    アナログ・フィルタ・ウィザード

    アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

    ツールを開く

    アナログ・フォトダイオード・ウィザード

    フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

    ツールを開く
    LTspice

    LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

     


    評価用キット

    EVAL-HSAMP-1

    Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

    機能と利点

    • Enables quick breadboarding/prototyping
    • User defined circuit configuration
    • Edge mounted Subminiature Version A (SMA) connector
    • provisions Easy connection to test equipment and other circuits

    製品詳細

    The Universal Single High Speed Amplifier Evaluation Boards are bare boards that enable users to quickly prototype a variety of amplifier circuits, which minimizes risk and reduces time to market. These boards are all RoHs Compliant. See ordering guide below on what board to order by lead count and package.

    資料

    EVAL-HSAMP-1
    Universal Evaluation Board for Single High Speed Operational Amplifiers

    最新のディスカッション

    最近表示した製品